Meny Sök

Lockspärr Högermontage 135.0 mm Rostfritt stål

Det här lockstödet fälls till 90 grader för enkel åtkomst och för att hindra locket från att stängas av misstag. Används för öppna lock och elpaneler. Högermontering, hållbart och starkt. Monteras med skruvar, silverfärgat och av rostfritt stål.
Artikelnummer:

07940135001E

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 558,7298 kr
50 + 270,8283 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

558,73 kr

1 x 558,7298 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 135.0 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) 5.0
Tjocklek 2.5 mm
Slutför Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Commodity Code 7326909890
Monteringshål diameter 5.4 mm
Basens längd 35.0 mm
Monteringsmetod Fastener Screws
Funktion Folding
Gångjärnstyp Cover Stay
Material (kroppen) Rostfritt stål
Inriktning vid montering Högermontage

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss