These Lid Stays are used to support and restrict the movement of lids. These lid stays are meant to keep the lid open at a 90-degree angle, allowing for easy access and preventing the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. When the lid is closed, the folding characteristic enables compact storage, making them excellent for space-saving applications.
The primary function is stability and safety when accessing storage unit contents. When the lid is open, the lid stay keeps it firmly in place, preventing it from slamming shut and potentially injuring or damaging the user. This function is convenient when the lid must remain open for an extended time, such as while loading or unloading things from a storage chest. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It guarantees durability and strength. It is available in both left and right-hand models and universal mounting versions. It is a less expensive alternative to gas springs and is simple to install and adjust by simply screwing it into position. Typically used in industrial applications.
Material: Zinkpläterat stål, Rostfritt stål Färg: Naturfärgad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompression | Totallängd | Inriktning vid montering | Draghållfasthet (N) | Material | Kompatibla skruvstorlekar (alla) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20124137 | 515,6101 kr - 721,8542 kr | 28 I lager |
444.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Högermontage
|
9449.0
|
Rostfritt stål
|
5.4
|
|
| 63,2217 kr - 70,2464 kr | 100 I lager |
317.0
|
7.953 in
202.0 mm
|
Högermontage
|
4310.0
|
Zinkpläterat stål
|
5.4
|
||
| 103,842 kr - 115,38 kr | 13 I lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Högermontage
|
|
Zinkpläterat stål
|
5.4
|
||
| 58,6481 kr - 65,1646 kr | 19 I lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Vänsterhänt
|
|
Zinkpläterat stål
|
5.4
|
||
| 56,4079 kr - 62,6755 kr | 22 I lager |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Högermontage
|
|
Zinkpläterat stål
|
5.4
|
||
| 20124182 | 63,2217 kr - 70,2464 kr | 90 I lager |
1660.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Vänsterhänt
|
4664.0
|
Zinkpläterat stål
|
5.4
|
|
| 48,2105 kr - 74,9942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Vänsterhänt
|
|
Zinkpläterat stål
|
5.4
|
||
| 20124144 | 549,8122 kr - 1 167,1834 kr | 68 I lager |
3397.0
|
11.496 in
292.0 mm
|
Högermontage
|
6146.0
|
Rostfritt stål
|
5.4
|
|
| 318,5608 kr - 657,3756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Vänsterhänt
|
5664.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 25,3571 kr - 28,1746 kr | 370 I lager |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Vänsterhänt
|
4909.0
|
Zinkpläterat stål
|
|
||
| 20121372 | 61,1409 kr - 67,9344 kr | 155 I lager |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Högermontage
|
|
304 Rostfritt stål
|
|
|
| 66,3386 kr - 73,7095 kr | 150 I lager |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Högermontage
|
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 22,8424 kr - 25,3805 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Högermontage
|
4466.0
|
Zinkpläterat stål
|
|
||
| 22,8424 kr - 25,3805 kr | 67 I lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Vänsterhänt
|
4945.0
|
Zinkpläterat stål
|
|
||
| 287,3218 kr - 592,7564 kr | 411 I lager |
|
5.315 in
135.0 mm
|
Vänsterhänt
|
|
304 Rostfritt stål
|
|
||
| 20060305 | 293,4924 kr - 605,4939 kr | 98 I lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Vänsterhänt
|
|
304 Rostfritt stål
|
|
|
| 20060336 | 24,6205 kr - 27,356 kr | 280 I lager |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Vänsterhänt
|
4745.0
|
Zinkpläterat stål
|
|
|
| 22,8424 kr - 25,3805 kr | 2 I lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Högermontage
|
|
Zinkpläterat stål
|
|
||
| 20060381 | 293,4924 kr - 605,4939 kr | 14 I lager |
|
7.953 in
202.0 mm
|
Högermontage
|
7572.0
|
304 Rostfritt stål
|
|
|
| 24,6205 kr - 27,356 kr | 50 I lager |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Högermontage
|
|
Zinkpläterat stål
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta