Meny Sök

Lockspärr Högermontage 135.0 mm Zinkpläterat stål

Det här lockstödet fälls till 90 grader för enkel åtkomst och för att hindra locket från att stängas av misstag. Används för öppna lock och elpaneler. Högermontering, hållbart och starkt. Monteras med skruvar, silverfärgat och av zinklegering.
Artikelnummer:

27963135001E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 70,6893 kr
20 - 99 50,4923 kr
100 + 45,443 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

70,69 kr

1 x 70,6893 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 135.0 mm
Avstånd mellan fästhålen 22.0 mm
Kompatibla skruvstorlekar (alla) 5.4
Tjocklek 4.0 mm
Slutför Förzinkad
Allt material Zinkpläterat stål
Commodity Code 7318190090
Monteringshål diameter 5.4 mm
Basens längd 35.0 mm
Monteringsmetod Fastener Screws
Funktion Folding
Gångjärnstyp Klaffhållare
Material (kroppen) Zinkpläterat stål
Inriktning vid montering Högermontage

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss