Meny Sök

Vinghandtag - formad/gängad bult

I lager

Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.

Serienummer: SR1579

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppens längd Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
180 I lager
46.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
107 I lager
58.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
23,8179 kr - 24,1138 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
28,256 kr - 28,5519 kr 10 I lager
26.0 mm
M5
Gängad pinnbult
Nylon
25,1494 kr - 25,4452 kr 54 I lager
M4
10.0 mm
55,7868 kr - 60,2436 kr 70 I lager
25.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
13,9209 kr - 33,5522 kr 394 I lager
28.0 mm
M5
Gängad pinnbult
Nylon
19,6757 kr - 40,6976 kr 960 I lager
33.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Nylon
29 I lager
46.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
4 I lager
58.0 mm
M10
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
41,0819 kr - 74,1167 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Enhanced Nylon
84,0645 kr - 170,4035 kr 47 I lager
36.0 mm
M10
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
12,6213 kr - 30,0787 kr 2450 I lager
M6
Nylon
18 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
8 I lager
58.0 mm
M10
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
26,6077 kr - 48,0797 kr 448 I lager
M6
Enhanced Nylon
25,1494 kr - 25,4452 kr 20 I lager
32.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Nylon
93,0226 kr - 93,0226 kr 680 I lager
36.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
12,5744 kr - 12,5744 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Nylon
100 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
  • av 2
Vinghandtag M8 46.0 mm Rostfritt stål

10194768


Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag M8 58.0 mm Rostfritt stål

10194805


Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222478

Prisintervall
24,1138 kr - 23,8179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Insatsmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Handtagshöjd
    15.0 mm
Vinghandtag M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Prisintervall
28,5519 kr - 28,256 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag Gängad pinnbult M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Prisintervall
25,4452 kr - 25,1494 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Insatsmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Handtagshöjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Vinghandtag av hantyp 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Prisintervall
60,2436 kr - 55,7868 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M5 25.0 mm Nylon

10159798

Prisintervall
33,5522 kr - 13,9209 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M8 30.0 mm Nylon

10313916

Prisintervall
40,6976 kr - 19,6757 kr

Lagernivåer
960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    33.0 mm
Vinghandtag M8 46.0 mm Rostfritt stål

10194751


Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag M10 58.0 mm Rostfritt stål

10194799


Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag M10 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214350

Prisintervall
74,1167 kr - 41,0819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Prisintervall
170,4035 kr - 84,0645 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M6 Nylon

10159811

Prisintervall
30,0787 kr - 12,6213 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M6 46.0 mm Rostfritt stål

10194737


Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag M10 58.0 mm Rostfritt stål

10194775


Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag M6 44.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214305

Prisintervall
48,0797 kr - 26,6077 kr

Lagernivåer
448 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    7326909890
Vinghandtag M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

10222461

Prisintervall
25,4452 kr - 25,1494 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Prisintervall
93,0226 kr - 93,0226 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M6 Nylon

10159804

Prisintervall
12,5744 kr - 12,5744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M6 46.0 mm Rostfritt stål

10194720


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm