Meny Sök

Vingmuttrar och fjärilsmuttrar - Vingmuttrar i plast

I produktion

Vingmuttrar med flikar för bättre grepp som medger snabb påföring och borttagning utan verktyg.

Serienummer: SR1956

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
29 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Total höjd Vingspann Köp
2,4372 kr - 2,4372 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
22.0 mm
35.0 mm
2,5645 kr - 2,5645 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
24.0 mm
35.0 mm
2,1126 kr - 3,6534 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
14.0 mm
25.0 mm
2,4453 kr - 2,4453 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
22.0 mm
35.0 mm
2,712 kr - 2,712 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
24.0 mm
35.0 mm
2,1126 kr - 3,6534 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
14.0 mm
25.0 mm
1,5231 kr - 1,8419 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.0 mm
25.0 mm
2,1126 kr - 3,6534 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
14.0 mm
25.0 mm
1,4927 kr - 1,7277 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
12.0 mm
25.0 mm
2,5931 kr - 2,5931 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
22.0 mm
35.0 mm
3,6222 kr - 3,6222 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
25.0 mm
41.0 mm
4,8892 kr - 7,6695 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
16.0 mm
26.0 mm
1,2719 kr - 1,40 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
11.1 mm
22.2 mm
0,7878 kr - 0,9726 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,8668 kr - 1,07 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
16.0 mm
1,9353 kr - 2,496 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.3 mm
34.8 mm
2,1456 kr - 3,6534 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
12.0 mm
25.0 mm
2,7181 kr - 6,8607 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
24.0 mm
35.0 mm
2,4361 kr - 6,1634 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
22.0 mm
35.0 mm
2,1456 kr - 3,6534 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
12.0 mm
25.0 mm
  • av 2
Vingmutter M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

0500020000VR

Prisintervall
2,4372 kr - 2,4372 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

0510020000VR

Prisintervall
2,5645 kr - 2,5645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
Vingmutter M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

053040060002

Prisintervall
3,6534 kr - 2,1126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

0500030000VR

Prisintervall
2,4453 kr - 2,4453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

0510030000VR

Prisintervall
2,712 kr - 2,712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

053050060002

Prisintervall
3,6534 kr - 2,1126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M5 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

0480530000VR

Prisintervall
1,8419 kr - 1,5231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

053060060002

Prisintervall
3,6534 kr - 2,1126 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    14.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

0480540000VR

Prisintervall
1,7277 kr - 1,4927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
Vingmutter M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

0500050000VR

Prisintervall
2,5931 kr - 2,5931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Diameter, stigning
    1.25 mm
Vingmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Naturfärgad

467000

Prisintervall
3,6222 kr - 3,6222 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Vingspann
    41.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
Vingmutter M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Naturfärgad

053080000002

Prisintervall
7,6695 kr - 4,8892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Vingspann
    26.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Vingmutter M5 11.1 mm 22.2 mm Nylon Naturfärgad

06M050080DWN

Prisintervall
1,40 kr - 1,2719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    11.1 mm
  • Vingspann
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Vingmutter M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturfärgad

06M040070DWN

Prisintervall
0,9726 kr - 0,7878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Vingspann
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Vingmutter M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Naturfärgad

06M040070DLWN

Prisintervall
1,07 kr - 0,8668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Vingspann
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Vingmutter M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Naturfärgad

06M100150WN

Prisintervall
2,496 kr - 1,9353 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    18.3 mm
  • Vingspann
    34.8 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Diameter, stigning
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Vingmutter M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

053101000002

Prisintervall
3,6534 kr - 2,1456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Diameter, stigning
    0.5 mm
Vingmutter M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

053101600002

Prisintervall
6,8607 kr - 2,7181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    24.0 mm
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

053101500002

Prisintervall
6,1634 kr - 2,4361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    14.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
  • Vingspann
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Diameter, stigning
    0.8 mm
Vingmutter M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Naturfärgad

053101100002

Prisintervall
3,6534 kr - 2,1456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    12.0 mm
  • Vingspann
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Diameter, stigning
    0.7 mm