Meny Sök

Vred och knoppar med grepp - Honor

I lager

Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
24,4097 kr - 24,7055 kr 40 I lager
25,5932 kr - 26,037 kr 232 I lager
29,7354 kr - 29,8833 kr 635 I lager
Räfflad knopp M5 10.0 mm Nylon Polymer Svart

10222386

Prisintervall
24,7055 kr - 24,4097 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Fotdiameter
    11.0 mm
  • Basens höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp M4 10.0 mm Nylon Polymer Svart

10222379

Prisintervall
26,037 kr - 25,5932 kr

Lagernivåer
232 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Fotdiameter
    11.0 mm
  • Basens höjd
    5.0 mm
Räfflad knopp M6 14.0 mm Nylon Polymer Svart

10222393

Prisintervall
29,8833 kr - 29,7354 kr

Lagernivåer
635 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängans längd
    14.0 mm
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Fotdiameter
    16.0 mm
  • Basens höjd
    8.0 mm