Meny Sök

Lyftring 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Svart

Denna lyftring av stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497661

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 810,2432 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 810,24 kr

1 x 2 810,2432 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M10-1.5
Belastningskapacitet 450.0 kg
Allt material Stållegering
Slutför Svart oxid
Ringdiameter 9.5 mm
Total höjd 84.8 mm
Fotdiameter 19.1 mm
Kroppens diameter 19.1 mm
Bultlängd 45.1 mm
Total bredd 40.9 mm
Ring invändig höjd 30.2 mm
Ring utvändig bredd 40.9 mm
Gängans längd 17.0 mm
Gräns för vridmoment 16.0 Nm
Färg Svart
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 5:1
Vridrörelse 360 ° Swivel
Commodity Code 7318190090
Stommens höjd 67.8 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss