Meny Sök

Vridbar lyftring

I produktion

Ringar i stållegering som smitts i ett stycke med en maximal draghållfasthet på 180,000 psi. Svartoxiderad yta ger god tålighet mot korrosion. De tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Dessa kraftiga lyftringar uppfyller militärspecifikation nr. MIL-STD 209 och ANSI/ASME B30.26. Minsta utformningsfaktor: 5:1. De har inspekterats för magnetpartiklar enligt ASTM 1444. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.

Säkerhetslyftringar tål samma klassade belastning från 0 till 90 från bultaxeln. 360 vridning och 180 lutning under belastning. Utformningsfaktor: 5:1. Varianten i stållegering har en draghållfasthet på minst 180,000 psi, är inspekterad för magnetpartiklar enligt ASTM 1444 och har en svartoxiderad yta som ger den god tålighet mot korrosion. Varianten i rostfritt stål 300 är NDT: 100% testad mot vätskepenetration enligt MIL-STD-50032, ASTME 1417. Reningsprocess: ren och passiverad enligt ASTM A 967, QQ-P-35 Typ II. För att klara de maximala belastningskapaciteterna måste extra starka skruvar användas. Överskrid aldrig den maximala belastningsgraden.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bultgänga Gräns för vridmoment Bultlängd Gängans längd Belastningskapacitet Total höjd Köp
2 810,2432 kr - 2 810,2432 kr Fråga angående leveranstidhere
M8-1.25
9.5 Nm
43.2 mm
17.0 mm
400.0 kg
84.8 mm
2 810,2432 kr - 2 810,2432 kr Fråga angående leveranstidhere
M10-1.5
16.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
450.0 kg
84.8 mm
7 357,6972 kr - 7 357,6972 kr Fråga angående leveranstidhere
M20-2.5
135.0 Nm
92.4 mm
29.0 mm
3000.0 kg
194.8 mm
8 905,2623 kr - 8 905,2623 kr Fråga angående leveranstidhere
M12-1.75
18.5 Nm
62.0 mm
19.0 mm
525.0 kg
140.4 mm
14 286,3209 kr - 14 286,3209 kr Fråga angående leveranstidhere
M20-2.5
67.5 Nm
92.4 mm
29.0 mm
1500.0 kg
194.8 mm
1 874,4251 kr - 1 874,4251 kr Fråga angående leveranstidhere
M10
16.0 Nm
50.4 mm
16.0 mm
450.0 kg
98.0 mm
2 270,8683 kr - 2 270,8683 kr Fråga angående leveranstidhere
M12
37.0 Nm
82.8 mm
32.0 mm
1050.0 kg
166.9 mm
2 270,8683 kr - 2 270,8683 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
80.0 Nm
85.8 mm
32.0 mm
1900.0 kg
166.9 mm
2 360,3923 kr - 2 360,3923 kr Fråga angående leveranstidhere
M20
135.0 Nm
94.2 mm
38.0 mm
2200.0 kg
172.0 mm
5 136,4714 kr - 5 136,4714 kr Fråga angående leveranstidhere
M24
311.0 Nm
114.1 mm
38.0 mm
4200.0 kg
225.2 mm
3 424,6396 kr - 3 424,6396 kr Fråga angående leveranstidhere
M20-2.5
135.0 Nm
81.0 mm
30.0 mm
2200.0 kg
151.4 mm
7 359,9283 kr - 7 359,9283 kr Fråga angående leveranstidhere
M10-1.5
8.0 Nm
45.1 mm
17.0 mm
225.0 kg
84.8 mm
9 056,0027 kr - 9 056,0027 kr Fråga angående leveranstidhere
M20-2.5
67.5 Nm
81.0 mm
30.0 mm
1100.0 kg
151.4 mm
497681 1 874,4251 kr - 1 874,4251 kr Fråga angående leveranstidhere
M8
9.5 Nm
53.4 mm
21.0 mm
400.0 kg
103.0 mm
2 270,8683 kr - 2 270,8683 kr Fråga angående leveranstidhere
M12
37.0 Nm
75.8 mm
25.0 mm
1050.0 kg
159.9 mm
2 270,8683 kr - 2 270,8683 kr Fråga angående leveranstidhere
M16
80.0 Nm
78.8 mm
25.0 mm
1900.0 kg
159.9 mm
2 655,0404 kr - 2 655,0404 kr Fråga angående leveranstidhere
M20
135.0 Nm
82.1 mm
25.0 mm
2200.0 kg
199.6 mm
5 136,4714 kr - 5 136,4714 kr Fråga angående leveranstidhere
M24
311.0 Nm
104.1 mm
28.0 mm
4200.0 kg
215.2 mm
3 367,8853 kr - 3 367,8853 kr Fråga angående leveranstidhere
M12-1.75
37.0 Nm
62.0 mm
19.0 mm
1050.0 kg
140.4 mm
7 357,6972 kr - 7 357,6972 kr Fråga angående leveranstidhere
M24-3.0
311.0 Nm
101.4 mm
34.0 mm
4200.0 kg
199.8 mm
  • av 2
Lyftring 400.0 kg M8 Stållegering Svart

497660

Prisintervall
2 810,2432 kr - 2 810,2432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M8-1.25
  • Belastningskapacitet
    400.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    9.5 mm
Lyftring 450.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Svart

497661

Prisintervall
2 810,2432 kr - 2 810,2432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M10-1.5
  • Belastningskapacitet
    450.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    9.5 mm
Lyftring 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Svart

497665

Prisintervall
7 357,6972 kr - 7 357,6972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20-2.5
  • Belastningskapacitet
    3000.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 525.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Naturfärgad

497669

Prisintervall
8 905,2623 kr - 8 905,2623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M12-1.75
  • Belastningskapacitet
    525.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 1500.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Naturfärgad

497673

Prisintervall
14 286,3209 kr - 14 286,3209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20-2.5
  • Belastningskapacitet
    1500.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 450.0 kg 98.0 mm M10 16.0 mm Svart

497682

Prisintervall
1 874,4251 kr - 1 874,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M10
  • Belastningskapacitet
    450.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    11.1 mm
Lyftring 1050.0 kg 166.9 mm M12 32.0 mm Svart

497686

Prisintervall
2 270,8683 kr - 2 270,8683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M12
  • Belastningskapacitet
    1050.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 1900.0 kg 166.9 mm M16 32.0 mm Svart

497690

Prisintervall
2 270,8683 kr - 2 270,8683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16
  • Belastningskapacitet
    1900.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 2200.0 kg 172.0 mm M20 38.0 mm Svart

497694

Prisintervall
2 360,3923 kr - 2 360,3923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20
  • Belastningskapacitet
    2200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 4200.0 kg 225.2 mm M24 38.0 mm Svart

497698

Prisintervall
5 136,4714 kr - 5 136,4714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M24
  • Belastningskapacitet
    4200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 2200.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Svart

497664

Prisintervall
3 424,6396 kr - 3 424,6396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20-2.5
  • Belastningskapacitet
    2200.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 225.0 kg 84.8 mm M10-1.5 17.0 mm Naturfärgad

497668

Prisintervall
7 359,9283 kr - 7 359,9283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M10-1.5
  • Belastningskapacitet
    225.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    9.5 mm
Lyftring 1100.0 kg 151.4 mm M20-2.5 30.0 mm Naturfärgad

497672

Prisintervall
9 056,0027 kr - 9 056,0027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20-2.5
  • Belastningskapacitet
    1100.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 400.0 kg 103.0 mm M8 21.0 mm Svart

497681

Prisintervall
1 874,4251 kr - 1 874,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M8
  • Belastningskapacitet
    400.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    11.1 mm
Lyftring 1050.0 kg 159.9 mm M12 25.0 mm Svart

497685

Prisintervall
2 270,8683 kr - 2 270,8683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M12
  • Belastningskapacitet
    1050.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 1900.0 kg 159.9 mm M16 25.0 mm Svart

497689

Prisintervall
2 270,8683 kr - 2 270,8683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16
  • Belastningskapacitet
    1900.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Svart

497693

Prisintervall
2 655,0404 kr - 2 655,0404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20
  • Belastningskapacitet
    2200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Svart

497697

Prisintervall
5 136,4714 kr - 5 136,4714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M24
  • Belastningskapacitet
    4200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 1050.0 kg 140.4 mm M12-1.75 19.0 mm Svart

497662

Prisintervall
3 367,8853 kr - 3 367,8853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M12-1.75
  • Belastningskapacitet
    1050.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Svart

497666

Prisintervall
7 357,6972 kr - 7 357,6972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M24-3.0
  • Belastningskapacitet
    4200.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 950.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Naturfärgad

497670

Prisintervall
8 905,2623 kr - 8 905,2623 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16-2.0
  • Belastningskapacitet
    950.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 2100.0 kg M24 Rostfritt stål Naturfärgad

497674

Prisintervall
14 286,3209 kr - 14 286,3209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M24-3.0
  • Belastningskapacitet
    2100.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    25.4 mm
Lyftring 450.0 kg 108.0 mm M10 26.0 mm Svart

497683

Prisintervall
1 874,4251 kr - 1 874,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M10
  • Belastningskapacitet
    450.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    11.1 mm
Lyftring 1050.0 kg 206.6 mm M12 32.0 mm Svart

497687

Prisintervall
2 554,7792 kr - 2 554,7792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M12
  • Belastningskapacitet
    1050.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Svart

497691

Prisintervall
2 554,7792 kr - 2 554,7792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16
  • Belastningskapacitet
    1900.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 2200.0 kg 212.6 mm M20 38.0 mm Svart

497695

Prisintervall
2 655,0404 kr - 2 655,0404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20
  • Belastningskapacitet
    2200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 1900.0 kg 145.4 mm M16-2.0 24.0 mm Svart

497663

Prisintervall
3 367,8853 kr - 3 367,8853 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16-2.0
  • Belastningskapacitet
    1900.0 kg
  • Allt material
    Stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Naturfärgad

497667

Prisintervall
7 359,9283 kr - 7 359,9283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M8-1.25
  • Belastningskapacitet
    200.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    9.5 mm
Lyftring 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Naturfärgad

497671

Prisintervall
10 568,7065 kr - 10 568,7065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16-2.0
  • Belastningskapacitet
    950.0 kg
  • Allt material
    300 Rostfritt stål
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Ringdiameter
    19.0 mm
Lyftring 400.0 kg 98.0 mm M8 16.0 mm Svart

497680

Prisintervall
1 874,4251 kr - 1 874,4251 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M8
  • Belastningskapacitet
    400.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    11.1 mm
Lyftring 1050.0 kg 199.6 mm M12 25.0 mm Svart

497684

Prisintervall
2 554,7792 kr - 2 554,7792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M12
  • Belastningskapacitet
    1050.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 1900.0 kg 199.6 mm M16 25.0 mm Svart

497688

Prisintervall
2 554,7792 kr - 2 554,7792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M16
  • Belastningskapacitet
    1900.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 2200.0 kg 159.6 mm M20 25.0 mm Svart

497692

Prisintervall
2 360,3923 kr - 2 360,3923 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20
  • Belastningskapacitet
    2200.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    19.1 mm
Lyftring 3000.0 kg 215.2 mm M20 28.0 mm Svart

497696

Prisintervall
5 136,4714 kr - 5 136,4714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Bultgänga
    M20
  • Belastningskapacitet
    3000.0 kg
  • Allt material
    Smidd stållegering
  • Slutför
    Svart oxid
  • Ringdiameter
    25.4 mm