Meny Sök

Lyftring 200.0 kg 84.8 mm M8-1.25 17.0 mm Naturfärgad

Denna lyftring av rostfritt stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497667

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 7 359,9283 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

7 359,93 kr

1 x 7 359,9283 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M8-1.25
Belastningskapacitet 200.0 kg
Allt material 300 Rostfritt stål
Slutför Rostfritt stål
Ringdiameter 9.5 mm
Total höjd 84.8 mm
Fotdiameter 19.1 mm
Kroppens diameter 9.5 mm
Bultlängd 43.2 mm
Total bredd 40.9 mm
Ring invändig höjd 32.1 mm
Ring utvändig bredd 40.9 mm
Gängans längd 17.0 mm
Gräns för vridmoment 4.8 Nm
Färg Naturfärgad
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 5:1
Vridrörelse 360 ° Swivel
Commodity Code 7318190090
Stommens höjd 67.8 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss