Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 10 568,7065 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bultgänga | M16-2.0 |
---|---|
Belastningskapacitet | 950.0 kg |
Belastningskapacitet | 950.0 kg |
Allt material | 300 Rostfritt stål |
Slutför | Rostfritt stål |
Ringdiameter | 19.0 mm |
Ringdiameter | 0.748 in |
Total höjd | 194.6 mm |
Total höjd | 7.661 in |
Fotdiameter | 38.0 mm |
Fotdiameter | 1.496 in |
Kroppens diameter | 19.0 mm |
Kroppens diameter | 0.748 in |
Bultlängd | 71.2 mm |
Bultlängd | 2.803 in |
Total bredd | 82.5 mm |
Total bredd | 3.248 in |
Ring invändig höjd | 104.4 mm |
Ring invändig höjd | 4.11 in |
Ring utvändig bredd | 82.5 mm |
Ring utvändig bredd | 3.248 in |
Gängans längd | 24.0 mm |
Gängans längd | 0.945 in |
Gräns för vridmoment | 40.0 Nm |
Gräns för vridmoment | 40.0 Nm |
Färg | Naturfärgad |
Ringtyp | Luft |
Säkerhetsfaktor | 5:1 |
Commodity Code | 7318190090 |
Stommens höjd | 170.6 mm |
Stommens höjd | 6.717 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Vår hemsida har för närvarande problem. Om du stöter på några problem, vänligen kontakta vår kundtjänst direkt på +46(0)31 10 50 00 eller maila oss på sales@essentracomponents.se så hjälper vårt team dig direkt. Vi ber om ursäkt för eventuella besvär.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.