Meny Sök

Lyftring 1900.0 kg 206.6 mm M16 32.0 mm Svart

Denna lyftring av stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497691

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 554,7792 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 554,78 kr

1 x 2 554,7792 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M16
Belastningskapacitet 1900.0 kg
Allt material Smidd stållegering
Slutför Svart oxid
Ringdiameter 19.1 mm
Total höjd 206.6 mm
Fotdiameter 48.0 mm
Kroppens diameter 48.0 mm
Bultlängd 85.8 mm
Total bredd 88.9 mm
Ring invändig höjd 101.7 mm
Ring utvändig bredd 88.9 mm
Gängans längd 32.0 mm
Gräns för vridmoment 80.0 Nm
Färg Svart
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 5:1
Vridrörelse 360 ° Swivel
Commodity Code 7318190090
Stommens höjd 174.6 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss