Meny Sök

Lyftring 2200.0 kg 199.6 mm M20 25.0 mm Svart

Denna lyftring av stål är avgörande för lyft av tunga föremål. Kan användas i en lång rad branscher och tillverkningsområden, däribland industri och byggnation.
Artikelnummer:

497693

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 2 655,0404 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 655,04 kr

1 x 2 655,0404 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bultgänga M20
Belastningskapacitet 2200.0 kg
Allt material Smidd stållegering
Slutför Svart oxid
Ringdiameter 19.1 mm
Total höjd 199.6 mm
Fotdiameter 48.0 mm
Kroppens diameter 48.0 mm
Bultlängd 82.1 mm
Total bredd 88.9 mm
Ring invändig höjd 98.4 mm
Ring utvändig bredd 88.9 mm
Gängans längd 25.0 mm
Gräns för vridmoment 135.0 Nm
Färg Svart
Ringtyp Luft
Säkerhetsfaktor 5:1
Vridrörelse 360 ° Swivel
Commodity Code 7318190090
Stommens höjd 174.6 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss