Meny Sök

XYZ Xpansion Pins – Press-Fit

I lager

Dessa XYZ Xpansion Pins, stift som trycks på plats, har en unik design så att de kan positioneras exakt och upprepade gånger samtidigt som de utövar starkt tryck för att hålla fast delar på en invändig diameter.

Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet och ger samtidigt lagom spelrum när arbetsstycket lastas och lastas av. Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även när de utsätts för vibrationer eller dynamiska påfrestningar.

Stiftet är lätt att installera eftersom det trycks in i ett exakt borrat hål med ett gängat hål i mitten som passar en konformad skruv. Väl på plats expanderar det för att passningen ska vara tät och säker. De är en lågkostnadslösning för gravstenar, arbeten med vattenstråle, rutnäts- och armaturplattor och andra tillämpningar inom elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.

  • Stiftet är något avfasat upptill för optimal kontakt i borrhålet.
  • Tack vare att de trycks på plats hålls de på plats även vid vibrationer eller dynamiska påfrestningar.
  • Används i elektroniktillverkning, industriella maskiner och medicintekniska produkter.
Material: Stål, Rostfritt stål Serienummer: SR12058

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
l1 Alla
d1 +0.00|-0.025 Alla
Visa mer Visa mindre
d1 min Alla
Visa mer Visa mindre
h1 Alla
h2 Alla
h3 Alla
Material Alla
Visa färre filter Visa fler filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 +0.00|-0.025 Material d1 min h2 h1 h3 l1 Köp
395,1304 kr - 464,9182 kr 6 I lager
6.0
Stål
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
408,153 kr - 480,1669 kr 5 I lager
10.0
Rostfritt stål
7.5
12.7
19.0
6.4
22.0
435,3113 kr - 512,1113 kr 10 I lager
12.0
Rostfritt stål
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
395,1304 kr - 464,9182 kr 4 I lager
6.0
Rostfritt stål
5.5
7.0
13.0
5.8
16.0
516,8973 kr - 608,1669 kr 57 I lager
16.0
Rostfritt stål
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
408,153 kr - 480,1669 kr 2 I lager
10.0
Stål
7.5
2.7
19.0
6.4
22.0
337,3634 kr - 421,7321 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
Stål
10.5
12.7
19.0
6.4
22.0
221,9408 kr - 277,3704 kr 15 I lager
16.0
Stål
12.0
12.7
19.0
6.4
22.0
XYZ Xpansion-stift 16.0 6.0 13.0 Stål

20265786

Prisintervall
464,9182 kr - 395,1304 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
XYZ Xpansion-stift 22.0 10.0 19.0 Rostfritt stål

20265618

Prisintervall
480,1669 kr - 408,153 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-stift 22.0 12.0 19.0 Rostfritt stål

20265601

Prisintervall
512,1113 kr - 435,3113 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-stift 16.0 6.0 13.0 Rostfritt stål

20265625

Prisintervall
464,9182 kr - 395,1304 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • l1
    16.0
  • d1 +0.00|-0.025
    6.0
  • d1 min
    5.5
  • h1
    13.0
  • h2
    7.0
XYZ Xpansion-stift 22.0 16.0 19.0 Rostfritt stål

20265595

Prisintervall
608,1669 kr - 516,8973 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-stift 22.0 10.0 19.0 Stål

20266431

Prisintervall
480,1669 kr - 408,153 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    10.0
  • d1 min
    7.5
  • h1
    19.0
  • h2
    2.7
XYZ Xpansion-stift 22.0 12.0 19.0 Stål

20266448

Prisintervall
421,7321 kr - 337,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    12.0
  • d1 min
    10.5
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7
XYZ Xpansion-stift 22.0 16.0 19.0 Stål

20266455

Prisintervall
277,3704 kr - 221,9408 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • l1
    22.0
  • d1 +0.00|-0.025
    16.0
  • d1 min
    12.0
  • h1
    19.0
  • h2
    12.7