Meny Sök

Experttillverkare av lösningar för reglar, lås och gångjärn

Reglar, lås och gångjärn tillhör Essentras  kärnprodukter och produktsortimentet är ett av våra snabbast växande. Vår huvudsakliga produktionsanläggning för lås, reglar, gångjärn och handtag är certifierade ISO9001, IATF16949, ISO45001, ISO 14001, ISO50001 och ISO27001, vilket innebär en mycket hög grad av säkerhet för våra kunder. Vi kan uppfylla era krav med antingen omedelbar expediering av standardprodukter eller med en anpassad lösning för er egen konstruktion.

I vårt sortiment finns låssystem som uppfyller era säkerhetskrav, gångjärn för både tunga och lätta dörrar, kompletterande tillbehör, handtag och elektroniska lösningar.

elec locks 1

 

NYTT  -  Lösningar för elektroniska lås och reglar
Vi har ett stort utbud smarta elektroniska lås och reglar, och levererar pålitliga nyckellösa lösningar
Kontakta en expert idag för mer information! 

Fråga våra experter

Elec locks 2

Varför köpa från Essentra?

   Vi har drygt 2 000 standarddelar som kan skickas samma dag

    Vi har CAD-ritningar i 2D och 3D, redo att stödja din designprocess

  Drygt 350 000 konfigurerade delar tack vare våra mångsidiga verktyg

   Support för kundanpassade lösningar från våra egna FoU-team

   Säljare med teknisk expertis står redo att ge råd

Vårt kunnande omfattar många olika branscher

Inomhusskåp

Utomhusskåp

Elgeneratorer

Transformatorer

HVAC

IT-skåp

Maskiner för industriellt bruk

Mångsidiga tillämpningar

Medicintekniska produkter

Järnvägstransporter

Kommersiella fordon

Vägtransport

Se vår katalog med reglar, lås och gångjärn

Läs mer om:

  • Våra produkter
  • Branscher vi stöder
  • Vår tekniska kompetens
  • Våra kvalitetsstandarder
  • Våra Mesan-produktionsanläggningar

Vår interaktiva katalog 

Vår huvudanläggning för produktion av reglar, lås och gångjärn är certifierad enligt:

ISO_SE

Fråga våra experter