Meny Sök

Skydd


Kåpor
  • Våra skyddslock är utformade för att skydda exponerade ändar och gängor från skador och kontaminering, vilket kan påverka ledtiderna, kostnaden och kvaliteten på ditt projekt under tillverkning, transport och frakt.

    • Erbjuder plastlock som täcker ett brett utbud av material för att möta de rigorösa kraven i din bransch.
    • Ett stort urval av utformningar som ger flexibilitet i valet, beroende på dina behov; med en rad olika storlekar avändkåporeller preferenser som erbjuder hastighet, iskruvlock.
    • Kolla inpluggarochmaskering för höga temperaturer, för att ge dina tillämpningar ytterligare säkerhet.

Pluggar
  • Våra pluggar finns i olika stilar och material, och hjälper till att skydda dina tillverkade delar under process, frakt eller lagring.

    • Dessastopphar hållbara egenskaper, med en säker passform som ger maximalt skydd mot skador och föroreningar. De hjälper också till att förhindra förlust av vätskor, är lätta att byta ut och är märkta med riktning för montering och borttagning.
    • Används i stor utsträckning inom bilindustrin, tillverkning och bygg; vårt sortiment är utformat för att passa en mängd olika tillämpningar, beroende på dina nyckelparametrar, oavsett om det är mått eller enkel borttagning för att vinna betydande tidsbesparingar.
    • Välj mellangängade pluggarsom passar de flesta metriska och imperiska gängstandarder, tillparallella pluggarmed en mängd olika stilar och en mängd storleksalternativ.
    • Dra nytta av vårakåpor, rörpluggar, insatser och glidfötter ger dina delar fullständigt skydd.

Högtemperaturmaskering
  • Upptäck vårt utbud av lösningar högtemperaturmaskering, gjorda av material med olika driftstemperaturer för att passa din tillämpning.

    • Tillhandahåll en exakt maskeringslösning för att skydda komponenter, från kontaminering och skador, under ytbehandlingsprocessen i samband med blästring, pulverlackering, ed-lackering, anodisering, plätering eller målning.
    • Välj mellanlock för högtemperaturmaskeringochpluggar för högtemperaturmaskering, används i kritiska stadier av tillverkningen, som ofta utsätts för försök.
    • Utforska vårt utbud avmaskeringstejp för höga temperaturerochkrokar för pulverlackering.

Rör- och flänsskydd
  • Ta en titt på våra lösningar för rör- och flänsskydd, utformade med eller utan ventilationshål för att förhindra tryckbildning när rör transporteras.

    • Idealisk för att bevara bärförmågan och driftseffektiviteten hos rör och flänsar, i krävande tillämpningar, eftersom tunga rör ofta försämras under tillverkning, lagring och transport.
    • Välj bland rörkilar för att säkra tunga rör, flänsskydd och en mängd olikaändskydd förrör.
    • Dra nytta av vårasäkerhetsförseglingar och transportskydd, kåpor ochpluggarsom säkerställer en komplett skyddslösning.

Slangskydd
  • Komponenter till skydd för hydraulslang är gjorda av robusta material som säkerställer hållbarhet och hög prestanda för dina delar och skyddar hela montaget med hydrauliska slangskydd.

    • Våra komponenter har utvecklats för att möta eller överträffa industristandarder och de höga krav som ska passa såväl miljö som själva tillämpningen. De ger bra isoleringsförmåga och beständighet mot temperaturer, nötning och bristning på hydraulslangar samt enkel montering för lång livslängd och tillförlitlighet.
    • Kolla in vårt utbud avservicepluggar för slangar, skydd för kontaktpunkter, tätningsringar,hydrauliska slangklämmoroch hydrauliska slangremmar.

Säkerhetsförseglingar och transportskydd
  • Våra säkerhetsförseglingar och transportskydd ger manipulerings- och transportskydd, kontrollerar åtkomst till områden eller erbjuder produktspårning, medan dina varor transporteras runt i världen under de mest optimala och säkra förhållandena.

    • Används vanligen inom logistik, transport och bilindustri för delar som fordonsdörrar, bulktankar, motorer, säkerhetsutrustning eller uttagsautomater.
    • Vi har ett stort utbud av manipuleringssäkra förseglingar ochetiketter som visar manipulering, med olika utformningar för att tillgodose dina behov, såsom; dra åt, fast längd och barriärförseglingar.
    • Med vårt omfattande utbud av rörpluggar, insatser och glidfötter samtslangskydd, kan du säkerställa en heltäckande strategi för dina skyddsbehov.

Rörinsatser & kopplingar
  • Upptäck våra rörpluggar, insatser och glidfötter, tillverkade av hållbara material särskilt designade för att ge rören ett tilltalande yttre.

    • De är idealiska för att skydda och täta rör och förhindrar att föroreningar tränger in via rörets ände samt skyddar dem som hanterar röret mot vassa kanter.
    • Vanligt förekommande vid tillverkning och i fordon, exempelvis för rörändar och transportvalsar.
    • I vårt utbud finns dessutomkvadratiska gängade rörinsatser runda gängade insatseroch rektangulära gängade insatser för, att vid behov, lägga till ett hjul eller en fot. De här gängade insatserna finns i olika storlekar och med diverse finishar.
    • Glöm inte att kolla vårarörkopplingarför att åstadkomma ett komplett system.