Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

ISO Förseglingar för container och lastbil 95C

 (1 Produktserie)


Bultförseglingar

Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.

  • En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Typiska användningsområden är: fraktcontainrar, lastcontainrar, lastbilar, släpvagnsdörrar och järnvägsfrakter.
  • Har en insats av 18 mm och stifthuvud som håller fast förseglingen på applikationsspärren när plastlocket avsiktligt eller oavsiktligt tas bort.
  • Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018