För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.
Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.
Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation
De här öglebultarna har gängat skaft med ögla vid huvudet, ett slätt och jämnt underlag för bygeln. Det innebär exakt justering och flexibilitet. Öglan gör bulten lätt att manövrera, den är lätt att dra åt respektive lossa.
Armens svängande rörelse inte bara säkrar komponenter lätt och snabbt, den är också markant tids- och arbetsbesparande. Den gängade bulten säkerställer robust anslutning mellan komponenter vilket minimerar risken för att den ska lossna eller fallera när den är i bruk. Perfekt för tillämpningar som ofta måste plockas isär och återmonteras.
Den är lätt att få på plats och ta bort, först för hand, sedan med verktyg. När den vridbara delen är på plats kan den svängas till låst läge med den gängade delen säkrad. Används ofta i tung industri, exempelvis skydd för maskiner, fordon, byggnation och tillverkning.
Dessa flänsar för stavändar eller kulleder skruvas i underifrån, förhindras att rotera med hjälp av stift, mot kulleder GN 784. Tillverkade av rostfritt stål och roterar 120 grader. Ni kanske vill se vad som finns i vårt urval av försänkta skruvar, som används för att fästa leden.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta