För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(13 Produktserier)
Försänkta täckhattar skyddar rörändar och inre väggar mot korrosion och skada. De kan användas med krankrokar för förflyttning av rör under lagring, transport och utläggning.
I vårt sortiment finns två olika material att välja på. LDPE-alternativet (lågdensitetspolyeten) i svart är lämpligt för kraftiga tillämpningar. Det är resistent mot temperaturer från -30 upp till +60 grader Celsius. Polyeten-alternativet (PE) i gult är mycket flexibelt. Det mjuka materialet gör det lätt att passa större rörstorlekar.
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Serienummer: SR1734
Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.
Serienummer: SR6262
Bottenplatta för rörklämma, av aluminium eller stål, passar flera olika hålstorlekar.
Rörlås används för att fixera två teleskoprör i läge.
Enkel installering: borra ett kvartstums hål genom röret. Då snäpper röret lätt i läge.
Låsen har ett metallstift som ger ökad styrka. Låsen kan också återanvändas, vilket gör dem mycket prisvärda.
Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.
Serienummer: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747
Rörjustering med skruv med fingergrepp, för fixering av teleskoprör.
Lätta att installera, placera anordningen över de anslutande rörsektionerna. Dra sedan åt den inbyggda fingergreppsskruven med för att fixera rören säkert på plats. Den monterade fingergreppsskruven kan lätt lossas om röret behöver flyttas till en ny position, och sedan dras åt för säker fasthållning.
Fyrkantigt stöd av aluminium för inramningsrör, finns i grått eller svart och för flera hålstorlekar.
Tätande avfasade kantskydd levereras på en bekväm rulle. De är idealiska för att skydda mot skador och korrosion som kan påverka svetsningens slutliga kvalitet när de svetsas till ett annat rör eller fläns.
Packningarna är enkla att skära till rätt längd, vilket är en stor monteringsfördel jämfört med andra produkter. Lösningen på rulle är särskilt lämplig när du är ute på fältet.
Skyddar avfasade rörändar under transport, lagring och montering för olika olje- och gastillämpningar.
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Svängbar rörklämma av aluminium. Finns för flera olika hålstorlekar.
Praktisk tvåvägs kopplingsklämma, med ingångar för två rör. Finns av rostfritt stål eller aluminium och för flera olika hålstorlekar.
Vibrationsdämpande ringar bidrar till att förhindra vibrationer i teleskoprör som ofta skallrar.
Ringarna bidrar till att optimera rörens prestanda, reducerar slitage som pågående vibrationer kan orsaka. De hjälper också till med att förhindra oönskat ljud. Dessutom täcker ringarna också över fogarna och ger montaget en snygg yta.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.