Meny Sök

Låsningar för rör

I lager

Rörlås används för att fixera två teleskoprör i läge.

Enkel installering: borra ett kvartstums hål genom röret. Då snäpper röret lätt i läge.

Låsen har ett metallstift som ger ökad styrka. Låsen kan också återanvändas, vilket gör dem mycket prisvärda.

  • Material: Polypropen (PP)
  • Färg: grå

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Stiftlängd Köp
10280294 6,9516 kr - 18,8814 kr 44200 I lager
PP
25.0 mm
7,5692 kr - 20,5403 kr 28100 I lager
PP
28.0 mm
Rörlås 6.0 mm 25.0 mm Mörkgrå

10280294

Prisintervall
18,8814 kr - 6,9516 kr

Lagernivåer
44200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Mörkgrå
  • Allt material
    Polypropen
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    25.0 mm
  • Minsta kompatibla rörstorlek
    19.1 mm
Rörlås 6.0 mm 28.0 mm Mörkgrå

10280300

Prisintervall
20,5403 kr - 7,5692 kr

Lagernivåer
28100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Mörkgrå
  • Allt material
    Polypropen
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Stiftlängd
    28.0 mm
  • Minsta kompatibla rörstorlek
    22.2 mm