För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.
Avlyftbara platta gångjärn i metall gör det enkelt och snabbt att lyfta av en dörr, eftersom gångjärnet har en rotationsvinkel på 180 grader. Varianter för vänster och höger finns.
Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.
En mix av fästen för länkhjul, däribland plattor, hylsor av metall eller plast, griphals och gängade skaft. Passar hjul med blindhålsmontage. Välj efter önskad fästmetod och storlek på hjulets monteringshål. Ett urval material för att passa din tillämpning.
Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.
Sidogångjärn har en rotationsvinkel på 180 grader. Typerna 1 och 2 är gångjärn med högt motstånd för medeltunga och tunga dörrpaneler. De har även hög säkerhet och monteras med de medföljande specialskruvarna. Typ 3 är ett billigare alternativ med lägre säkerhet
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta