Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Färg | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212,1534 kr - 445,5222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
Svart
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 212,1534 kr - 445,5222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
Silver
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 212,1534 kr - 445,5222 kr | 48 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
Silver
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
| 212,1534 kr - 445,5222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.016 in
102.0 mm
|
Svart
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta