För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.
These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.
Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.
May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.
Med de avlyftbara skruvmonterade gångjärnen kan dörren lätt lyftas av. Finns i olika material för att passa olika tillämpningar och ytbehandlingar. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat. Klaffgångjärnet är förborrat för att skruvas fast i karmen.
Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5606
Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.