För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.
Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.
Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.
Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.
Kabelklämmor med en arm som böjs över kablarna, men de är lätta att komma åt vid behov. Med eller utan vinylbeläggning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta