För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.
Serienummer: SR2173
Gör det snabbt och enkelt att fästa nitar med vårt sortiment av handverktyg för nitar som är idealiska för att fästa nitar.
Vårt sortiment innehåller ett handverktyg som är tillverkat av plastlackerad metall i svart. Detta praktiska och lättanvända verktyg säkerställer säker fastsättning av trycknitar. Montera genom att placera nitverktyget över nitens skaft och tryck ner.
ABS-nitningsverktyg (Akrylnitril-butadien-styren) finns även tillgängligt i grönt. Verktyget är lämpligt för skruvnitar och erbjuder snabbare montering och mer noggrannhet i nitplaceringen. ABS ger bra beständighet mot värme, stötar, kemikalier och nötning. Den har även fantastisk stabilitet, draghållfasthet, ythårdhet, styvhet och elektriska egenskaper och fungerar även bra vid låga temperaturer. Tack vare det stora kolvhuvudet och handtaget som är lätt att greppa blir operatören mindre uttröttad. Montera genom att ladda en nit i verktyget och sätt in i appliceringshålet. När kolven trycks in frigörs stiftet och utvidgar niten i montaget.
Nitpistolen är ett kombinationsverktyg som är lämpligt att använda med popnitar. Idealiskt för enhandsjobb, användning med en hand gör att du kan minska trycket som krävs för nitning med upp till 40 procent. Detta uppnås eftersom manöverkraften ökar när användarens hand sluter sig runt spaken; denna kraft utnyttjas fullt ut genom den speciella spaken med ergonomisk utformning. Detta gör monteringen av blindnitar snabb och enkel, men också bekväm.
Nitpistolen har en robust utformning som erbjuder säker nitning. Den har också en behållare för använda nitdornar. Käftmekanismen griper fast nitdornen efter att den gått av, och kan sedan kan frigöras en gång till genom att trycka spaken framåt. Det långa slaget är praktiskt för blindnitar.
Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.