För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Vårt utbud av slangskydd innefattar också brandskydd för slang av standard- och premiumtyp, och erbjuder ett högpresterande, flexibelt skydd för kablar, hydraulledningar och gummislangar. Brandskydd för slang skyddar mot höga temperaturer, värmestrålning, direkta flammor och stänk från flytande metall. Den inre skyddsmanteln har goda isolerande egenskaper med en arbetstemperatur på 700 grader. Standardskyddets röda silikonöverdrag är självslocknande och mycket flexibelt, vilket gör det lätt att montera på svängda eller oregelbundna former. Skyddet av premiumtyp har ett tjockt pressgjutet yttre skal av silikon som håller formen väl och gör det enkelt att montera på raka slangar, rör och kablar
Snabbhylsor förhindrar föroreningar i hydraulikledningar vid slangbyte. De tål värme, ozon och nötning och gör det enkelt att montera och demontera buntar
Godkända slangskyddshylsor för gruvsäkerhet är täta men inte skrymmande för optimalt UV- och nötningsskydd. Hylsorna är effektiva när det gäller att minska den koncentrerade ström av småhålsläckage med en hög grad av bristningstålighet och god inneslutning av läckage. Godkännanden och certifikat: MSHA-godkännande nr MSHA IC0234/0; uppfyller FED0STD0191 testmetod 5309 för nötningstålighet, uppfyller ASTM D6770 för nötningstålighet för textilnät.
Spiralguard passar för de flesta typer av hydrauliska, pneumatiska och industriella slangsystem i många branscher. Det har ett utmärkt materialminne för att maximera slangens täckning och utmärkt skydd mot tryckskador. Det har hög tålighet mot nötning, har testats under svåra förhållanden och har en god UV-beständighet. Spiralguard är lämpligt för att linda in enstaka slangar eller slangbuntar och levereras i en smidig kartong för enkel förvaring.
Spiral Wrap-slangskydd FRAS är flamskyddade och antistatiska vilket gör detta sortiment perfekt för användning under jord. Med utmärkt skydd mot tryckskador och hög tålighet mot nötning minskar skyddet risken för industriella skador och är lämpliga för att linda enstaka eller flera slangar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.