För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Maskeringstejp som tål höga temperaturer upp till +260 C. Perfekta för otympliga former som ett lock eller plugg inte kan täcka. Alla våra maskeringstejper går att dra av utan att de lämnar några rester. Fäster snabbt för tidsbesparande tillämpningar.
Våra maskeringstejper för höga temperaturer levereras på rulle. Finns för temperaturer från 80 C till 260 C. De kan tas bort utan att lämna märken. De flesta tejperna är för allmänna ändamål och passar de flesta lågtemperaturtillämpningar, finns även för en del högtemperaturtillämpningar för att passa dina behov.
I utbudet finns polyestertejper för maxtemperatur 180 C. Den tunnare blå versionen har tejptjocklek 25 mikron, perfekt för kurvformig applicering. Den tjockare gröna varianten har tejptjocklek 38 mikron och kan användas vid pulverlackering och anodisering.
Vår högpresterande polyamidtejp är bästa valet vid galvanisering. Den bruna tejpen på rulle har maxtemperatur 260 C och är resistent mot kemikalier och nötning.
I vårt utbud finns en Eze-Wrap-tejp av silikongummi, maxtemperatur 204 C. Tejpen är självsmältande och fäster vid sig själv för att utgöra en homogen massa vilket ger utmärkta tätningsegenskaper. Utmärkt för oregelbundet formade föremål.
Varför inte pröva vår vävda tejp med fiberglas. Maxtemperatur 250 C. Tejpen motstår lösningsmedel och nötning och det tätt vävda materialet har superb rivtålighet. Ett utmärkt val för högtrycksarbeten, t.ex. sandblästring.
Vi har även en rad maskeringstejper av papper för temperaturer från 80 C upp till 180 C. Utmärkta för olika typer av målningsarbeten..
Serienummer: SR1059
Essentra Components erbjuder maskeringsrondeller i 5 olika material, i flera diametrar och tjocklekar. Våra rondeller tål många olika temperaturområden och används för många olika tillämpningar..
Serienummer: SR1058
Den magnetmottagliga ståltejpen från Duraco är en icke-magnetiserad stålplåt som är konstruerad för att dra till sig magneter. Applicera häftämnet på önskad yta och sätt helt enkelt magneter på den.
NoSkid Foam är en anti-glidskumprodukt som är belagd på den ena sidan med ett permanent häftmedel med hög fästförmåga. Använd för underlägg på butiksdiskar eller på undersidan av skyltningsföremål för att undvika glidning Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på en sida (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för UV-exponering). Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 175F Tillämpningar: Underlägg för butiksdiskar. Musmattor. POP-montrar. Hyllkanter. Mindre apparater. Kontorsprodukter
Tejper och häftämnen 3M™ vinyltejp 471/766 Perfekt för färgkodning i många färger, nötningsskydd, dekoration, försegling, lappning, skarvning, inslagning och allmänna tillämpningar. Används i färgmarkeringsområden
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.