Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Permanent Gummibaserat Filmtejp

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Bitar av filmtejp - DK Film gummibaserade

DK Film, dubbelsidig tejp med gummibaserat häftmedel och hög vidhäftningsförmåga. Gummibaserade häftmedel har god initial vidhäftning och är utformade för att fästa på många olika typer av ytor, inklusive substrat med låg ytenergi. Specifikationer: Häftmedel: Permanent, gummibaserat på båda sidor (inte rekommenderat för direkt UV-exponering). Exempel på användningsområden: namnskyltar, paketering och bokbindning, skyltar, POP-montrar, wellpappmappar/-lådor, plastfästen.

Filmtejprullar - 4503 permanent påsförseglingstejp - Fingerlift

Förseglingstejpen 4813 är tänkt för permanenta tillämpningar och har ett gummibaserat smältlim med hög prestanda på båda sidor. Den stöds av en skyddsremsa som går att kapa med en varm tråd och har klisterfria kanter på båda sidor för ett snabbt och enkelt avlägsnande av skyddsremsan. Specifikationer: Häftmedel: permanent, gummibaserat smältlim. Appliceringstemperatur: 41F till 122F Arbetstemperatur: -4F till 149F Klassning: FDA-förordning 175.105 rörande indirekt kontakt med livsmedel. Tillämpningar: Kan kapas vid låg värme, ökade hastigheter

Rullar med filmtejp - DK Film - Gummi

DK Film ger samma vidhäftning som vårt permanenta gummibaserade häftämne utan att vara lika tjock som en skumtejp. Gummibaserade häftämnen har en god initial vidhäftning och är utformade för att fästa på många olika typer av ytor. Tack vare två tjocklekar av vidhäftningen blir appliceringen flexiblare: Använd 3,0 mm tejp för inte fullt så krävande, priskänsliga projekt. Använd 4,5 mm tejp för tillämpningar där hög skjuvhållfasthet krävs: utstickande delar, namnskyltar, paketering och bindning, skyltar, POP-montrar, wellpapp/lådor, plastfästen