Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Snäpps på Icke-låsande Bygelhandtag

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Icke-låsande kabelsäten

Icke-låsande kabelsäte av naturfärgad nylon 6/6. Kabelsätet samlar och leder kablar och håller dem undan från ömtåliga eller vassa delar. De håller även kablarna i ordning och fria från belamring. Perfekt för elektronikrustning.

Flera olika modeller med alternativa monteringsmetoder. Finns med släta och runda hörn som bidrar till att fibern inte belastas när den förs in i montaget. I sortimentet finns också låga alternativ med ingång från sidan när utrymmet kan vålla problem. Alternativ som monteras i blindhål eller är självhäftande finns också i det här stora sortimentet.

De här kabelsätena passar för många olika kabeldiametrar och är lätta att montera.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 HB, UL94 V0 och UL94 V2.

Kabelklämmor - Tryckmonterade, rund kabelhållare

Ledningar och kablar glider enkelt in i dessa runda kabelsäten. Kabelsätet håller och leder passerande ledningar, låsmekanism behövs inte.

Med plug-in blir installationen lätt. Den runda formen gör att dessa kabelsäten passar många olika kabeldiametrar.

Materialet som dessa kabelsäten är gjorda av ger god temperaturstabilitet, såväl som styrka och mekaniskt motstånd.

  • Material: Polyamid 6/6 (PA eller Nylon 6/6)
  • Färger: svart och natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2
  • Temperaturområde: -40 C upp till +85 C


Serienummer: SR2081