För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.
Quick Release Caps är avsedda för kapsling av ISO A- och ISO B-serier. De skyddar slangar, kopplingar och rör från föroreningar, smuts, fukt och korrosion. De tål temperaturer från -40 C upp till 135 C.Snabblossningslock för hydrauliktillämpningar. Honkopplingen är lämplig för att skydda snabblossningskopplingar i ISO 7241 A- och B-serierna.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta