Meny Sök

Skyddslock för styrskaft

I lager

Skyddskåpor för drivaxlar skyddar ändarna på utsatta drivaxlar från olja och kemikalier under transport och lagring. De är motståndskraftiga mot rivning och klyvning.Skyddslock för styrskaft används för att skydda och maskera styrskaft, samt omgivande lager, mot olja och en mängd kemikalier.Stämmer med DIN 748, IEC 600-72 och ISO 775 R Material: LDPE, Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1079

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d H Allt material Typ Köp
6,8798 kr - 8,0575 kr 600 I lager
35.0 mm
35.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
3,6338 kr - 3,8061 kr 26309 I lager
24.0 mm
24.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
26,4277 kr - 27,0022 kr 78 I lager
48.0 mm
48.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
3,605 kr - 3,605 kr 900 I lager
16.0 mm
16.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
5,0557 kr - 5,5504 kr 489 I lager
30.0 mm
30.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
15,9427 kr - 16,8045 kr 596 I lager
42.0 mm
42.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
34,3272 kr - 34,7581 kr 1895 I lager
60.0 mm
60.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
31,8855 kr - 32,3164 kr 1734 I lager
65.0 mm
65.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
2,3985 kr - 5,8816 kr 1200 I lager
14.0 mm
14.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
23,8423 kr - 25,135 kr 497 I lager
45.0 mm
45.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
6,2622 kr - 7,5361 kr 231 I lager
38.0 mm
38.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
3,4758 kr - 3,4758 kr 4365 I lager
20.0 mm
20.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
19,2462 kr - 41,6236 kr Fråga angående leveranstidhär
104.0 mm
65.0 mm
165.0 mm
Lågdensitetspolyeten
1
8,1293 kr - 8,2299 kr 2450 I lager
32.0 mm
32.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
34,7581 kr - 36,4817 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
70.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
3,605 kr - 3,7918 kr 425 I lager
22.0 mm
22.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
22,406 kr - 22,6933 kr 11 I lager
55.0 mm
55.0 mm
130.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
52,5681 kr - 55,297 kr 152 I lager
75.0 mm
75.0 mm
140.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
4,0646 kr - 4,2945 kr 2449 I lager
25.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
5,5871 kr - 5,8744 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
28.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyvinylklorid
1
  • av 2
Drivaxelskydd 35.0 mm 35.0 mm Gul Böjlig PVC

10026786

Prisintervall
8,0575 kr - 6,8798 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • d
    35.0 mm
  • d1
    35.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 24.0 mm 24.0 mm Gul Böjlig PVC

10026731

Prisintervall
3,8061 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
26309 I lager
Egenskaper
  • H
    70.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 48.0 mm 48.0 mm Gul Böjlig PVC

10026823

Prisintervall
27,0022 kr - 26,4277 kr

Lagernivåer
78 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    48.0 mm
  • d1
    48.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 16.0 mm 16.0 mm Gul Böjlig PVC

10026694

Prisintervall
3,605 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • H
    60.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    16.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 30.0 mm 30.0 mm Gul Böjlig PVC

10026762

Prisintervall
5,5504 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • H
    80.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 42.0 mm 42.0 mm Gul Böjlig PVC

10026809

Prisintervall
16,8045 kr - 15,9427 kr

Lagernivåer
596 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • d1
    42.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 60.0 mm 60.0 mm Gul Böjlig PVC

10026847

Prisintervall
34,7581 kr - 34,3272 kr

Lagernivåer
1895 I lager
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • d1
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 65.0 mm 65.0 mm Gul Böjlig PVC

10026854

Prisintervall
32,3164 kr - 31,8855 kr

Lagernivåer
1734 I lager
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 14.0 mm 14.0 mm Gul Böjlig PVC

10026687

Prisintervall
5,8816 kr - 2,3985 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • H
    50.0 mm
  • d
    14.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 45.0 mm 45.0 mm Gul Böjlig PVC

10026816

Prisintervall
25,135 kr - 23,8423 kr

Lagernivåer
497 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    45.0 mm
  • d1
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 38.0 mm 38.0 mm Gul Böjlig PVC

10026793

Prisintervall
7,5361 kr - 6,2622 kr

Lagernivåer
231 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • d1
    38.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 20.0 mm 20.0 mm Gul Böjlig PVC

10026717

Prisintervall
3,4758 kr - 3,4758 kr

Lagernivåer
4365 I lager
Egenskaper
  • H
    60.0 mm
  • d
    20.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 65.0 mm 104.0 mm Gul LDPE

10262719

Prisintervall
41,6236 kr - 19,2462 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    165.0 mm
  • d
    65.0 mm
  • d1
    104.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Drivaxelskydd 32.0 mm 32.0 mm Gul Böjlig PVC

10026779

Prisintervall
8,2299 kr - 8,1293 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • H
    100.0 mm
  • d
    32.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 70.0 mm 70.0 mm Gul Böjlig PVC

10026861

Prisintervall
36,4817 kr - 34,7581 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 22.0 mm 22.0 mm Gul Böjlig PVC

10026724

Prisintervall
3,7918 kr - 3,605 kr

Lagernivåer
425 I lager
Egenskaper
  • H
    70.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 55.0 mm 55.0 mm Gul Böjlig PVC

10026830

Prisintervall
22,6933 kr - 22,406 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • H
    130.0 mm
  • d
    55.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 75.0 mm 75.0 mm Gul Böjlig PVC

10026878

Prisintervall
55,297 kr - 52,5681 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • H
    140.0 mm
  • d
    75.0 mm
  • d1
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 25.0 mm 25.0 mm Gul Böjlig PVC

10026748

Prisintervall
4,2945 kr - 4,0646 kr

Lagernivåer
2449 I lager
Egenskaper
  • H
    70.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid
Drivaxelskydd 28.0 mm 28.0 mm Gul Böjlig PVC

10026755

Prisintervall
5,8744 kr - 5,5871 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    80.0 mm
  • d
    28.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyvinylklorid