För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(14 Produktserier)
Glidfötter med justerbar, slät bas.
Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.
Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Serienummer: SR1569
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Serienummer: SR5439
Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).
Serienummer: SR5442
Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Dessa industriella ledade fötter har en gängad tapp av rostfritt stål 304 fästad mot en bas av svart polyamid (PA), ger max 30 vridning. Perfekt för användning i livsmedelsindustrin och catering.
Vår serie standardmaskinfötter med zinkpläterad tapp och bas av polyamid (PA), är avsedda att bära upp maskiner, elektronikställ och transportband. Fötterna kan vinklas i max 20 grader och finns med eller utan bulthål. Halkfria dynor kan köpas till separat när extra friktion behövs.
Serienummer: SR1545
Vårt premiumsortiment maskinfötter är avsedda för tillämpningar där monteringsfötter av hög kvalitet krävs, inklusive ställningar för maskiner och elektronik. De har tapp antingen av rostfritt stål eller milt stål, fästade mot en bas av antingen polyamid (PA) eller rostfritt stål. Serien finns också med eller utan bulthål.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.