Meny Sök

Fästen och kopplingar

I lager

Ett omfattande sortiment komponenter med fästelement och anslutningar för skyltningsvajer, kan användas med vajer- och affischhållare för fönsterskyltning med trycksaker, affischer och annan skyltning. De är utmärkta för användning i butik och vid POS-terminaler.

Komponenterna i detta sortiment är: kopplingar, krökkopplingar, kopplingar till väggfästen, fästen nertill och plattor för väggfäste. Varje komponent säljs separat.

  • Material: mässing
  • Ytbehandling: krompläterad

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Typ Köp
49,782 kr - 97,807 kr 1194 I lager
53.0 mm
Wall Fixing Connector
17,849 kr - 35,1402 kr 1017 I lager
28.0 mm
Bottom Fixing
23,1914 kr - 48,9035 kr Fråga angående leveranstidhere
31.5 mm
Elbow Connector
119,7836 kr - 234,5611 kr 92 I lager
17.0 mm
Wall Fixing Plate
24,9607 kr - 48,9035 kr 800 I lager
33.0 mm
Kopplingsstycke
54,8773 kr - 117,4269 kr Fråga angående leveranstidhere
93.0 mm
Wall Fixing Connector
Kopplingsstycke 53.0 mm 12.0 mm Mässing Naturfärgad

496905

Prisintervall
97,807 kr - 49,782 kr

Lagernivåer
1194 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Totallängd
    53.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    5.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Kopplingsstycke 28.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Mässing Naturfärgad

496902

Prisintervall
35,1402 kr - 17,849 kr

Lagernivåer
1017 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Bottom Fixing
  • Totallängd
    28.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Diameter
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Kopplingsstycke 31.5 mm 12.0 mm 6.2 mm Mässing Naturfärgad

496907

Prisintervall
48,9035 kr - 23,1914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Elbow Connector
  • Totallängd
    31.5 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Diameter
    6.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Kopplingsstycke 17.0 mm 38.0 mm Mässing Naturfärgad

496904

Prisintervall
234,5611 kr - 119,7836 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Wall Fixing Plate
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Total diameter
    38.0 mm
  • Diameter
    38.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Kopplingsstycke 33.0 mm 12.0 mm 3.0 mm Mässing Naturfärgad

496908

Prisintervall
48,9035 kr - 24,9607 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Kopplingsstycke
  • Totallängd
    33.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Diameter
    3.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Kopplingsstycke 93.0 mm 12.0 mm Mässing Naturfärgad

496906

Prisintervall
117,4269 kr - 54,8773 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Typ
    Wall Fixing Connector
  • Totallängd
    93.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    5.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad