Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Knapphuvud Tätande skruvar M12

 (1 Produktserie)

Lista Rutnät

tätande skruvar med knapphuvud

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174