Meny Sök

tätande skruvar med knapphuvud

I lager

Det här sortimentet låsande skruvar har knapphuvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort. Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0174

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
75 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Material A/F d1 l1 d3 ±0.05 Köp
24,1558 kr - 37,1628 kr 11 I lager
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
20.0
4.5
32,5467 kr - 50,072 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
25.0
6.8
46,5317 kr - 71,5873 kr 68 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
30.0
10.6
46,5317 kr - 71,5873 kr 67 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
20.0
10.6
25,9357 kr - 39,9011 kr 4245 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
16.0
5.6
20,8503 kr - 32,0774 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.7
303 Rostfritt stål
2.0
M3
6.0
3.6
22,6302 kr - 34,8157 kr Fråga angående leveranstidhär
7.6
2.2
303 Rostfritt stål
2.5
M4
6.0
4.5
46,5317 kr - 71,5873 kr 107 I lager
17.5
5.5
303 Rostfritt stål
6.0
M10
16.0
10.6
46,5317 kr - 71,5873 kr Fråga angående leveranstidhär
21.0
6.6
303 Rostfritt stål
8.0
M12
40.0
12.9
32,5467 kr - 50,072 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
16.0
8.5
30,5125 kr - 46,9424 kr 1832 I lager
10.5
3.3
303 Rostfritt stål
4.0
M6
16.0
6.8
31,7839 kr - 48,8985 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
303 Rostfritt stål
5.0
M8
12.0
8.5
25,1729 kr - 38,7275 kr 209 I lager
9.5
2.8
303 Rostfritt stål
3.0
M5
10.0
5.6
27,207 kr - 41,8572 kr 33 I lager
7.6
2.2
316 Rostfritt stål
2.5
M4
8.0
4.5
31,5297 kr - 48,5071 kr 56 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
16.0
5.6
38,395 kr - 59,0692 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
16.0
8.5
25,9357 kr - 39,9011 kr Fråga angående leveranstidhär
5.7
1.7
316 Rostfritt stål
2.0
M3
10.0
3.6
46,5317 kr - 71,5873 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5
5.5
316 Rostfritt stål
6.0
M10
20.0
10.6
39,412 kr - 60,634 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0
4.4
316 Rostfritt stål
5.0
M8
20.0
8.5
32,5467 kr - 50,072 kr 56 I lager
9.5
2.8
316 Rostfritt stål
3.0
M5
20.0
5.6
  • av 4
Knapphuvud Tätande skruv M4 20.0 303 Rostfritt stål

20224509

Prisintervall
37,1628 kr - 24,1558 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20224592

Prisintervall
50,072 kr - 32,5467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 30.0 303 Rostfritt stål

20224691

Prisintervall
71,5873 kr - 46,5317 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 20.0 303 Rostfritt stål

20224677

Prisintervall
71,5873 kr - 46,5317 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20224547

Prisintervall
39,9011 kr - 25,9357 kr

Lagernivåer
4245 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20224400

Prisintervall
32,0774 kr - 20,8503 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20224455

Prisintervall
34,8157 kr - 22,6302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M10 16.0 303 Rostfritt stål

20224660

Prisintervall
71,5873 kr - 46,5317 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M12 40.0 303 Rostfritt stål

20224745

Prisintervall
71,5873 kr - 46,5317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 max
    21.0
  • A/F
    8.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 16.0 303 Rostfritt stål

20224622

Prisintervall
50,072 kr - 32,5467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M6 16.0 303 Rostfritt stål

20224578

Prisintervall
46,9424 kr - 30,5125 kr

Lagernivåer
1832 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • d2 max
    10.5
  • A/F
    4.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 12.0 303 Rostfritt stål

20224615

Prisintervall
48,8985 kr - 31,7839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 10.0 303 Rostfritt stål

20224523

Prisintervall
38,7275 kr - 25,1729 kr

Lagernivåer
209 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M4 8.0 316 Rostfritt stål

20225889

Prisintervall
41,8572 kr - 27,207 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.2
  • d2 max
    7.6
  • A/F
    2.5
Knapphuvud Tätande skruv M5 16.0 316 Rostfritt stål

20225964

Prisintervall
48,5071 kr - 31,5297 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 16.0 316 Rostfritt stål

20226046

Prisintervall
59,0692 kr - 38,395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M3 10.0 316 Rostfritt stål

20225841

Prisintervall
39,9011 kr - 25,9357 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.7
  • d2 max
    5.7
  • A/F
    2.0
Knapphuvud Tätande skruv M10 20.0 316 Rostfritt stål

20226091

Prisintervall
71,5873 kr - 46,5317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 max
    17.5
  • A/F
    6.0
Knapphuvud Tätande skruv M8 20.0 316 Rostfritt stål

20226053

Prisintervall
60,634 kr - 39,412 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.4
  • d2 max
    14.0
  • A/F
    5.0
Knapphuvud Tätande skruv M5 20.0 316 Rostfritt stål

20225971

Prisintervall
50,072 kr - 32,5467 kr

Lagernivåer
56 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.8
  • d2 max
    9.5
  • A/F
    3.0