För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(38 Produktserier)
Magnetlås - Infällda i karmen för att ligga i nivå med ytan. I sortimentet finns ett alternativ som snabbt snäpps på plats och ett som skruvas fast för stabilare fasthållning. Sortimentet är lämpligt för olika paneltjocklekar krafter.
Vårt sortiment av magnetlås har estetiska och konstruktionsmässiga fördelar och är perfekt för tillämpningar där knoppar och handtag inte är lämpliga. Finns ytmonterade eller för nedsänkt montage i ett antal olika stilar.
De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. Tre modeller: bas med fläns, rundad bas och fjädrande stomme.
De här stöden med omvänd låsning monteras från chassits undersida. De har ett tunt knapphuvud för att sticka ut minimalt under chassit. Stödets överdel, på vilket kretskortet ligger, finns i fyra varianter: snäppfäste, bajonett, hullingförsett och plant.
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De runda avståndshållarna är passar för en mängd tillämpningar och är perfekta för användning där hög mekanisk styrka krävs. De ger en stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Runda ogängade distanser av PA (polyamid) eller nylon, finns i olika storlekar och diametrar. Ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. Glasarmerad PA finns också, används där högre maximal arbetstemperatur samt mer styrka och styvhet krävs.
Runda ogängade distanser av POM (polyoximetylen) eller acetal, finns i olika storlekar och diametrar. Distanserna ger fysiskt avstånd i dina montage och erbjuder samtidigt isolering mot värme och el mellan komponenterna. POM har bättre värmeresistens, mer styvhet och lägre friktion jämfört med PA.
Våra distanser i PS (polystyren) finns i vitt och svart och i många olika storlekar. De har god isolation mot värme och el.
Distanserna monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De sexkantiga avståndshållarna passar för en mängd användningsområden och är perfekta där hög mekanisk styrka krävs. De ger stabil, isolerad avståndshållning för elektroniktillämpningar med hög effekt. De är tillverkade av nylon med mässingsinsatser och är klassade UL94 V-2.
Det här är avståndshållare hona mot hona som har ett genomföringshål. En självgängande skruv används för att gänga plasten, vilket ger ett bra fäste. Finns i flera olika skruvstorlekar och med många distanslängder.
De självhållande distanserna snäpps fast på kretskortet, vilket underlättar monteringen, och bibehåller avståndet även om skruven avlägsnas. Finns i många alternativ för avstånd, skruv och paneltjocklek. Finns som standard och som staplingsbara.
Stöd med självhäftande bas har en dubbelhäftande tejp med en lösgöringsflik för snabb montering. De levereras med tre alternativ för kretskortsmontering: Snäppfäste, icke-låsande och plan stödyta. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Ersättningsnycklar för trycklås är exakta, korrekta kopior av den ursprungliga runda nyckeln för lås som man ofta hittar på skjutglasdörrar och montrar i glas.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.