För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(6 Produktserier)
Regelspärrar med L-handtag används i tillämpningar som elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.
Förskjutna kompressionslås med regel, med ställbart grepp 0-24 mm eller 24-26 mm. Finns som likalåsande, olikalåsande eller utan låsmekanism. Låsande modeller levereras med 2 nycklar per lås
De är lämpliga för paneltjocklek på upp till 2 mm och har estetiskt tilltalande handtagsdesign. Regeln, av formgjuten zinklegering, med svart pulverlackering för att se tilltalande ut.
T-handtagslås med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. Regeln ger 5 mm kompression för bättre ljudisolering. Standardreglar utan stoppklack behövs 2 olika utskärningar finns för dessa.
Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.
Dessa regellås passar för skyltskåp, säkerhetsskåp och dokumentskåp. Ett urval likalåsande och olikalåsande nycklar och olika greppomfång för att passa diverse tillämpningar.
Regellås, enkla att använda, bara lyft och vrid så spänns regeln åt. De är lätta att montera med bygel eller snäpp-fäste.
Reglarna är praktiska eftersom handtaget har låg profil som fälls in när det inte används. Greppet är också lätt att justera. I sortimentet finns många modeller med en mängd unika egenskaper. Reglarna av typen Lyft-och-vrid kan användas i en mängd sammanhang, inomhus och utomhus, som till exempel för elpaneler, maskinhuvar, järnvägs- och byggnationsutrustning med flera.
De varianter som finns i sortimentet är bl.a. kompressionslås med 5 mm närvarande kompression, svänghandtag i olika storlekar med fjäderbelastad patentlåsfunktion, med tryckknappsalternativ samt helt i metall. Även killås ingår, med optimal funktion vid vibrationer och trepunkts spärrhakar med integrerad växelmekanism för spärr på flera punkter.
Egenskaper
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.