Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Sexkantig LDPE UNF Gängor

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Flexibla vinylkåpor med dragtunga – För höga temperaturer

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Böjliga högtemperaturlock med dragtunga, passar på och kan tas bort från gängade och släta tillämpningar.

  • Unik utformning som innebär att varje lock passar många olika diametrar.
  • Lätt att montera och ta bort.
Material: Böjlig PVC Färg: Gul Serienummer: SR1072

SEXKANTSLOCK

Våra sexkantslock är styva och går snabbt och lätt att applicera och ta bort. Finns i alla vanliga hydraulkopplingsstorlekar.

Locken är sexkantiga och passar då utmärkt för att skydda sexkantiga kopplingar och montage. Men locken kan användas till mycket och kan även skydda runda komponenter. Det gör dem till ett flexibelt och prisvärt val i en lång rad projekt.

  • Material: Lågdensitetspolyeten (LDPE)
  • Färg: Natur




Serienummer: SR1127

Skyddslock för bultar

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE Färg: Svart, Grön, Brun, Grå, Vit Serienummer: SR1802, SRF0074