Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål Linjära skenor

 (3 Produktserier)

Lista Rutnät

Axelstödskenor

Dessa axelstödskenor används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar. De används ofta tillsammans med linjära lager får att åstadkomma ett helt uppstöttat system med låg friktion.

Levereras med en axel av härdat stål och monteringshål för att monteras och stödja utmed hela sin längd. Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.

Axeln är förmonterad på axelns stödskena. Den är mycket hållbar och slitagetålig, klarar därför tillämpningar med hög belastning och repetetiv rörelse. Används ofta i branscher som industriell tillverkning, fordon, medicintekniska produkter och elektroniktillverkning.

  • Används för kontinuerligt stöd och stabilitet för linjära axlar.
  • Skenorna används tillsammans med öppna linjära lager eller vagnar för att åstadkomma ett system med linjär rörelse.
  • De är mycket hållbara och slitagetåliga, klarar hög belastning och repetetiv rörelse.
Material: Aluminium, Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1783, SRL1781.50, SRL1781.40, SRL1781.30, SRL1781.25, SRL1781.20, SRL1781.16, SRL1781.12, SRL1780.80, SRL1780.60, SRL1780.50, SRL1780.40, SRL1780.30, SRL1780.25, SRL1780.20, SRL1780.16, SRL1780.12

Linjära styrskenor

De här linjära styrskenorna utgör ett system för linjär rörelse och används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning. Linjära styrskenor består av två huvudkomponenter: en skena och en vagn. Skenan är en lång, rak anordning fästad på en permanent yta. Vagnen är rörlig och förflyttar sig utmed skenan. Vagnen har lager som har kontakt med skenan och minskar friktionen i den linjära rörelsen.

Dessa skenor används i tillämpningar som kräver hög precision, låg friktion och jämna rörelser. Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.

I regel placeras vagnarna på spåren var för sig. För att placera vagnen på spåren, håll upp den mot skenan och låt den glida in på den. Den används ofta i olika branscher i tillämpningar med hög belastning och där exakthet krävs, däribland medicintekniska produkter, utrustning för produktion av halvledare och utrustning för industriell automation.

  • Används för att styra och bära upp komponenter i rörelse i linjär riktning.
  • Består av två komponenter, en skena och en vagn.
  • Klarar dynamiska laster samtidigt som påstötning, vibrationer och utmattning hålls i schack.
Material: Stål Serienummer: SRL1016.RF45, SRL1016.RF35, SRL1016.RF30, SRL1016.RF25, SRL1016.RF20, SRL1016.RF15, SRL1016

Skensats med dubbla rullager

De här skensatserna med dubbla rullager utgör system för linjär rörelse som förser tillämpningar med positionering och jämn guidning. Utformningen, som består av två parallella skenor med dubbla rullager, innebär linjär högprecisionsrörelse och enastående kapacitet när det gäller tung last.

De fördelar lasten jämnt, vilket innebär ett minimum av avvikelse och utmärkt repeterbarhet, alltså exakt rörelsekontroll. Tack vare den ringa storleken är de perfekta i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.

De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud. De är korrosionsbeständiga och klarar temperaturer från -40 C till +80 C. Används exempelvis i fordonsindustrin, medicinteknisk utrustning, verktygsmaskiner och försvarsmaktens materiel.

  • Perfekt i tillämpningar där utrymmet är begränsat eller kompakt design krävs.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +80 C.
  • De levereras i satser om fyra skenor, var och en med två rullkorgar och åtta bultar med huvud.
Material: Stål Serienummer: SRL1000