HTTP Status 400 – Bad Request

Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Stål

 (227 Produktserier)

Lista Rutnät

Funktionsreglar

Funktionsreglar används tillsammans med vårt standardsortiment reglar. När de används till med våra svänghandtag och tillhörande stavar utgör det ett multilåsningssystem.

Serienummer: SR5533

Justerbara fötter - förkromad kåpa

Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).

Serienummer: SR5442 ,SR5701

Justerbara fötter - Icke-ledade

Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Justerbara fötter - Standard/Icke-ledade

Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Serienummer: SR5439

Justerbara linjära bussningar med kullager

Justerbara linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. De har en smal skåra längs med stommen som täpper till gapet mellan de inre och yttre banorna mellan kulorna och axeln när de installeras i ett tätt passande hölje för att eliminera glapp.

När de är installerade på en linjär axel cirkulerar kullagren mellan de inre och yttre lagerbanorna, vilket ger en jämn, linjär rörelse.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.

  • Används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel.
  • Tål temperaturer från -20 C till +80 C.
  • Perfekt för tillämpningar som kräver frekventa ändringar eller finjusteringar, såsom tryckmaskiner, inspelningsutrustning och tillverkningsprocesser.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1711, SRL1708

Ställbara T-handtag med kompression

Ställbara T-handtag med kompression används för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationsförhållanden. De finns i låsbara och icke låsbara varianter.

Justerbar - nivåfötter

Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.

Vibrationsdämpande fötter

Vibrationsdämpande fötter av förzinkat stål och gummi, finns i olika konformade modeller och med många olika gängstorlekar.

Serienummer: SR6486

Vibrationsdämpande cylindrar

Cylindrarna är utformade för att dämpa stötar och absorbera och fördela vibrationer och därmed minska påverkan på omgivande utrustning och strukturer.

Genom att effektivt dämpa vibrationer bidrar vibrationsdämpande cylindrar till bättre prestanda, tillförlitlighet och livslängd hos utrustningen. Dessutom bidrar cylindrarnas dämpande egenskaper till att minimera ljudet som skapas av vibrationer, och man får en lugnare och mer behaglig arbetsmiljö.

De ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning och ska bara användas i axiella eller radiala riktningar. De används ofta i maskiner, kompressorer, luftkonditioneringsenheter och lättare teknisk utrustning.

  • Dämpar stötar och absorberar och fördelar vibrationer.
  • Ska aldrig monteras spända utan med jämn belastning.
  • Används bara i axiell eller radiell riktning.
Material: Stål Serienummer: SRP2008, SRP2006, SRP2004

KPR dämpande montering

Vibrationsdämpare för maskiner med hölje av galvaniserat stål ST37 och naturfärgat formpressat gummi. Dessa dämpare har hårdgummi på 60 shore och brytsäkra alternativ finns i sortimentet. Dämparna finns i olika modeller och gängstorlekar.

Avlyftbara radmonterade gångjärn i metall

Med de avlyftbara radmonterade gångjärnen i metall kan dörren lätt lyftas av. Gångjärnets rotationsvinkel är 180 grader och kan användas höger- eller vänstermonterat.

Fjäderbelastade spärrstift - Sprint - Insexhylsa

Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.

Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.

Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.

  • Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +50 C, men om ditt stift är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C.
  • Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras.
Material: 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200

Kulmatningar - Eurokula

Kulmatningar med Eurokula är perfekta för t.ex. last- och bagagehantering, monteringslinjer, maskinlastning, svängdörrssystem, maskinbord. Euro-överföringsenheter har ett lagersäte av särskilt härdat stål med ett utgångshål för smuts och tätning av ullfilt. Fästs med Essentras sortiment av fästklämmor.

Serienummer: SR6422

Kulmatningar - Kraftiga

Kraftiga kulmatningar har en hög belastningskapacitet och är byggda för att ha en lång livslängd. De har dammtätning och ett utgångshål för smuts, för maximal effektivitet och mjuk gång.

Serienummer: SR6454 ,SR6455

Kulmatningar - Hög belastning

Hevi-Load kulmatningar för tung belastning är konstruerade och tillverkade efter exakta standarder. Vi erbjuder en serie kulstorlekar med lastkapaciteter från 35 kg till 1000 kg. Alla Hevi-Load-enheter för tung belastning är korrosionsbeständiga och har svart ytbeläggning.

Kulmatningar - Låg profil

Essentras sortiment av kulmatningar med låg profil har flänsfäste och ett utloppshål för smuts. De är försmorda, så inget extra arbete krävs. Finns med lager i kolstål, nylon och rostfritt stål.

Kulmatningar - Medelkraftiga

Medelkraftiga kulmatningar, korrosionsbeständiga och försedda med ett utlopp för smuts och samt tätning av yllefilt för maximal effektivitet. Den stora lastbärande kulan är placerad över många små kulor som är inkapslade i ett hemisfäriskt hölje.

Den har stor stödyta för bättre stabilitet och kan användas för hantering av gods och bagage, monteringslinjer och maskinlastning, system för skjutdörrar samt maskinbord. Används ofta i tung industri som exempelvis tillverkning, fordon och frakt.

  • Material: Zink, stål, rostfritt stål
  • Färg: Naturfärgad

Kulmatningar - Mini

Mini-kulmatningar är lämpliga för tillämpningar såsom mätutrustning, guider för små linjära rörelser (t.ex. glidbanor i kopiatorer), överföring av material i renrum och miniatyrmekanismer. De har alla ett gängsystem av rostfritt stål och kan levereras med en platt eller vinklad överdel.

Serienummer: SR6421

Kulmatningar - Fjädrande

Kapmaskiner, pressar och gjutningsmaskiner är bara några av alla de många tillämpningar där öppna kulmatningar kan användas. En press kan exempelvis ha fjädrade kulmatningar i pressbänken för att underlätta på- och avlastning av arbetsmaterialet. När pressen arbetar, komprimeras fjädrarna och kulmatningen sjunker ner under ytan för att placera arbetsmaterialet en stadig bas. När trycket lättar, kan kulmatningen fjädra tillbaka vilket gör att kulan rullar och arbetsmaterialet lätt kan avlägsnas.

Kopplingsklämma med bottenplatta

Baser för strukturella rörklämmor är utformade för säkra och stabila anslutningar. De finns i aluminium eller stål. De är kompatibla med olika hålstorlekar och passar för olika tillämpningar.

  • Gjord för att hålla runda eller fyrkantiga strukturrör på plats.
  • Många håldiametrar att välja mellan.
  • Finns i två material: Aluminium och stål.
Material: Aluminium, Stål Färg: Svart, Grå Serienummer:

Bearbetningsbara fästklämmor

Dessa bearbetningsbara fixturklämmor används för att bearbeta och hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning, säkrar precision och reproducerbarhet. Håller starkt och konsistent grepp.

Levereras med kambultar och en maskinskruv för att hålla klämman på plats när den maskinbearbetas för att passa komponentens form. Det garanterar precision och stabilitet under maskinbearbetningsarbeten.

Lätt att inkorporera i maskinbearbetning och fästs snabbt och säkert. Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym. Ta inte för givet att klämman sitter åt ordentligt, kolla alltid den åtdragna klämman innan den bearbetas.

  • Används för att hålla fast arbetsstycken som är platta, ojämna eller runda under maskinbearbetning.
  • Levereras med kambultar och en maskinskruv.
  • Används vid precisionsbearbetning, för komplexa arbetsstycken och engångsbruk eller i tillämpningar med låg volym.
Material: Mjukt stål Serienummer: SR12020

Bultförseglingar

Bultförsegling med hög säkerhet är idealisk för att säkra varor vid import och export. Har en 18 mm insats och ett stifthuvud som säkerställer att tätningen sitter kvar även om plastskyddet tas bort. Sigillet är ISO 17712:2013-kompatibelt (belagt stift) och C-TPAT-certifierat.

  • En bultförsegling med hög säkerhet som är idealisk för användning för att säkra import- och exportvaror både nationellt och internationellt. Typiska användningsområden är: fraktcontainrar, lastcontainrar, lastbilar, släpvagnsdörrar och järnvägsfrakter.
  • Har en insats av 18 mm och stifthuvud som håller fast förseglingen på applikationsspärren när plastlocket avsiktligt eller oavsiktligt tas bort.
  • Enligt ISO 17712:2013 (enbart alternativet med lackerat stift) och C-TPAT.
Material: ABS, PP, Stål Färg: Gul, Blå, Vit, Orange, Röd, Grön Serienummer: SREinLock, SRH0019, SRH0018

Packningar med bricka

Självcentrerande packningar med bricka används ofta där hydraulvätskor och pneumatiska oljor förekommer. De är ett idealiskt alternativ för underhåll, reparation och drift.

Packningar med bricka används vanligtvis med skruvar och bultar. Brickan är tillverkad av stål och levereras med en O-ringstätning av gummi som passar inom brickans innerdiameter. Denna kombination av bricka och tätning hjälper till att säkerställa en vattentät montering.

Kunder har möjlighet att köpa en sats som innehåller ett urval av storleksalternativ som är lämpliga för BSP eller metriska gängor. Detta säkerställer snabb och enkel åtkomst till lämpliga storlekar. Alternativt kan kunder köpa enskilda delar, i den gängtyp och specifika storlek som krävs.

  • Brickans material: Mjukt stål
  • Tätningens material: Nitril NBR 80
  • Tätningens färg: svart

Förbandsskruvar - Metall

The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.

It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.

  • It offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear.
  • It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver.
  • Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:

Brickor – Sfäriska

Dess sfäriska brickor har en något konvex eller konkav yta. Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan de mötande ytorna, och upprätthåller säker anslutning samt förebygger skada på de fästelement eller komponenter de håller fast.

Sprider belastningen och säkerställer enhetlig fördelning av trycket mellan fästelementet och ytan. Eftersom de reagerar på små brister i ytan, förhindras tryckkoncentration, vilket minskar sannolikheten för skada eller fel samt säkerställer att hela montaget förblir stabilt och tillförlitligt.

Brickornas förbättrade förmåga att bära last gör dem lämpliga för tillämpningar med tunga laster eller dynamiska påfrestningar och innebär att montaget blir starkare och håller längre. Därför används de ofta i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.

  • Används med muttrar eller bultar för att kompensera för felinriktning mellan mötande ytor.
  • Det förebygger belastningskoncentration och sänker sannolikheten för skador och fel.
  • Används i tillämpningar rörande maskiner, strukturmontage och fordon.
Material: Stål Serienummer: SR25100

  • av 10