Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kantfattning Monteringsskena

 (6 Produktserier)

Lista Rutnät

Kabelklämma för DIN-skena

Kabelklämmor för montering på skena används för alla vanliga profiler på DIN-skenor. De kräver inget installationsverktyg och är lätta. De är en långsiktig kabelhanteringslösning som kan användas vid förbättring av befintliga installationer.

Kant/hörnlåsande stöd för kretskort

Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.

Kantlåsande stöd för kretskort - Snäpps fast

Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.

Kretskortsstöd - Kantlåsande skruvmontering/lång nos

Kantlåsande stöd ger säker fasthållning på sidan av kretskortet, vilket gör dem lätta att demontera. Skruvmonteringen gör att fästet är mycket säkert och pålitligt. De monteras med en självgängande skruv.

Serienummer: SR2758

Kretskortsstöd - omvänd låsning/kanthållande

Stöden monteras från undersidan av chassit och sticker ut något på utsidan. De monteras i ett .375 x .313 fyrkantigt hål i chassit för att förhindra rotation. Den låser kretskortet på plats med en kanthållande arm som går att frigöra.

Kretskortsstöd, anti-rotationstyp

Denna serie kretskortsstöd fattar om kortets kant och kräver därför ett minimum av utrymme. De finns med eller utan låsande nos för att ge extra fattningsstyrka.