För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(2 Produktserier)
PEEK-muttrar är konstruerade för högpresterande fästning i extrema miljöer. De är tillverkade av Polyether Ether Ketone (PEEK) och erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk resistans och termisk stabilitet, vilket ger tillförlitliga anslutningar där metall eller standardplastfästen inte räcker till.
Med en kontinuerlig temperaturbeständighet på upp till 250 °C, är PEEK-muttrarna resistenta mot korrosion från syror, bränslen och lösningsmedel, och bibehåller sin måttnoggrannhet och låga fuktabsorption även under tuffa förhållanden. Deras elektriska isolering och låga vikt gör dem till ett idealiskt val för flyg- och rymdindustrin, bilindustrin, halvledarindustrin, olje- och gasindustrin samt för kemisk bearbetning.
PEEK sexkantsmuttrar ger hållbarhet, precision och lång livslängd och är den föredragna fästlösningen för kritiska enheter som kräver prestanda och stabilitet.
Sexsidig fästanordning med invändigt, gängat hål, används vanligen tillsammans med bult eller skruv. Kan fästas på plats med hjälp av skiftnyckel eller hake.
Serienummer: SR1954 ,SR2014
Sexkantsmuttrar, tillverkade av PEEK, har hög mekanisk hållfasthet, utmärkt kemisk resistens och temperaturstabilitet.
Idealisk för krävande miljöer, där vanliga metall- eller andra plastmuttrar kan korrodera. Den sexkantiga designen möjliggör enkel installation med standardverktyg. Ger en säker och pålitlig passform för ett brett utbud av gängade enheter.
Muttrarna bibehåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C vilket gör dem idealiska för användning inom medicin-, elektronik- och fordonsindustrin. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SR2014
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta