För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(3 Produktserier)
Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.
Kardborrband har ett starkt häftämne med hög initial vidhäftning. Produkten levereras på en genomskinlig polyesterremsa för att lossna lätt. Fäster bra på wellpapp, spånplattor, glas, trä, pulverlackerad metall, plaster med lågfriktionsytor. Specifikationer: Häftmedel: permanent, gummibaserat (inte rekommenderat för tillämpningar som utsätts för direkt UV-exponering) Material: 100 % nylon med genomskinlig polyesterfilm invändigt. Appliceringstemperatur: 65F till 100F Arbetstemperatur: -20F till 150F Tillämpningar. Provböcker, POP-montrar, utställningar, kapslingar, paketering, bokbinderi
Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta