För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Fjäderklämmorna fäster ledningar säkert på paneler. Kan fås med skruv- eller snäppmontering.
Våra snäppfästelement finns i en variant av nylon 6/6, en variant av lågdensitetspolyeten (LDPE) samt en LDPE-variant med en klämma av polypropen (PP).
Nitmontaget har en klämma (hane) och en bricka (hona). Hanklämman trycks in i honbrickan. Montaget används för att föra samman två ytor. Det här nitmontaget är perfekt för korrugerade paneler.
Minisnäppnitar som har en han- och en hondel. Av nylon 6/6, klass UL94 V2, RMS-01. De erbjuder den perfekta lösningen för att fästa samman två paneler, det är bara att snäppa ihop dem.
Installera snabbt genom att trycka ihop han- och hondelarna. De här minisnäppnitarna passar perfekt för utomhusbruk. Det tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier.
Vårt sortiment har snäppringar av nylon som finns i två modeller: Snäppringar och snäppringsbrickor. De används ofta tillsammans med spärrnitar, när det kompatibla hålet är 5,5 mm i diameter.
När snäppringar används med spärrnitar ökas fästområdet och nitens hela fästande längd kan utnyttjas. Denna kombination är perfekt för sammanfogning av mycket tunna applikationer.
Snäppringsbrickan kan användas tillsammans med både en snäppring och en spärrnit. Man får då större ytstöd för mjukare material och för större hålstorlekar. Kombinationen lämpar sig väl för roterande applikationer.
Spärrnitar är färgade snäppfästen av plast och kräver montage med två nitar. Snäpp bara ihop de två identiska spärrnitarna för att åstadkomma en enda anslutning, redo för din tillämpning. För de här lättanvända nitarna behövs inga verktyg, eller t.ex. skruvar, för att få dem på plats.
Våra spärrnitar kan användas med snäppringar och snäppringsbrickor när det kompatibla mottagande hålet har en diameter på 5,5 mm.
När den används i kombination med en snäppring, är niten lämplig för mycket tunna applikationer. Spärrnitar kan också användas med snäppringsbrickor, som fungerar som en speciell dämpande bricka, och ger spärrniten mer ytstöd.
Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.
Tryckklämmorna i två delar består av han- och hondelar som tillsamman håller flata paneler samman. De två nitarna hålls samman med tänder och går snabbt och lätt att fästa. De ger en jämn yta på bägge sidor. Fästelementet av nylon 6/6 har låg profil på båda sidor av montaget.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta