För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(64 Produktserier)
De här cateringhjulen är ett perfekt val för livsmedelssektorn samt hotell och restaurangbranschen, och används typiskt på utrustning som serveringsvagnar, ugnar och annan portabel matlagningsutrustning, avfallstunnor, köksenheter, lagringsställningar med mera. I vårt utbud ingår däck av material som polyuretan, rostfritt stål och nylon. Vi har många olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5621
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
De snäppmonterade distanserna är utformade för att stödja tungt belastade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Serienummer: SR6431
Distanserna har en ände med en gängad hona som monteras med en skruv. Den övre änden har en låsande nos med pilfäste som håller kretskortet på plats.
Serienummer: SR2787
De här tryckmonterade distanserna är utformade för att stödja tunga, välbestyckade kretskort. Det krävs inget genomföringshål i kortet vilket gör det lätt att komma åt undersidan av kortet. De har bas med flänsar för att vara stadiga.
Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
Glidfötter med justerbar, slät bas.
Griphalsfötter, glidfötter med skaft, är ett attraktivt alternativ till hjul med skaft. Införda i benen eller basen av en applikation, gör de att möbler kan flyttas smidigt och enkelt när det behövs. De erbjuder mer stabilitet än ett hjul, som sannolikt rullar fram och tillbaka, särskilt på kaklade eller laminerade ytor.
I vårt sortiment griphalsfötter finns en med bas, eller fot, av av svart polyamid (PA) och galvaniserats stålskaft. Griphalsskaftet gör att de kan monteras snabbt och den släta PA-basen innebär manövrerbarhet utan ansträngning.
Det finns sex typer att välja bland, för en rad olika behov. Typ 4 har ihålig bas.
Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794
Halkfria gummidynor är perfekta för att täcka över nivåställarna på maskiner och transportband. Dynorna tål tunga belastningar och ger extra friktion för att förhindra rörelser och glidning.
Distanserna har en ände med en gängad hane som monteras med en sexkantig mutter. Den övre änden har en bajonettnos med snäppfäste som håller kretskortet på plats.
Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
Industriella länkhjul är idealiska för krävande tillämpningar och branscher, några exempel är fordon, konstruktion och tillverkning. Eftersom länkhjulen är utformade för tunga laster, används de typiskt på till exempel dollyvagnar, lagringsställningar, transportbanor, underhållsutrustning och palltruckar. I vårt utbud finns länkhjul med bulthål, gängat skaft, fast platta och svängplatta, tillverkade i olika färger och material inklusive gummi, nylon, gjutjärn och polyuretan. Vi har ett urval olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5616
Utstötare monteras på kretskort för att hjälpa till att ta bort kortet från ett begränsat utrymme. Avdragare och utstötare för kretskort monteras direkt på kortet för att ge teknikern ett handgrepp, så att kortet kan dras ut utan att kretsdragningen behöver vidröras. Ejektorer fungerar som en hävstång och använder mekanisk kraft mot ett styrrack eller chassi för att lösgöra kortet. Utstötare med hävstångsfunktion hjälper till vid isättning och avlägsnande av kretskort.
Serienummer: SRR1107
Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Serienummer: SR1569
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Justerbara, vinklingsbara, bultmonterade fötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.
Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Serienummer: SR5439
Bunten glider lätt in och ut. Monteras snabbt och enkelt med en självhäftande bas. Sju storlekar för buntar med olika diametrar. UL94 V-0-klassad PVC med ett häftämne av akryl.
Kantlåsande stöd sitter säkert fast på sidan av kretskortet och snäppfästet med placeringsnosen är perfekt för snabb montering. Kretskortet demonteras lätt vid service.
Kragdistanserna består av två delar, stift (CSP) och hållare (CSR). De är utformade för att innesluta kretskortet. Kombinationen av de två delarna formar en helt omslutande nylondistans. Stoppskruv rekommenderas. Hållarna används med sina respektive stift.
Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.