För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(5 Produktserier)
Standardgenomföringar finns i många olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som går genom paneler. Svart termoplastiskt gummi - Motståndskraftigt mot de flesta oljor och fetter. Tål temperaturer från -40 C till +135 C. TPE - Ett miljövänligare alternativ till PVC. Lämplig för besvärliga miljöer med ett bredare arbetstemperatursområde. Det mycket stabila materialet borgar för lång användningstid. EPDM - Värmetåligt material för användning vid extrema temperaturer -40 C till +125 C.
Staplingspelare och distanser för stapelbara fiberrullar, av nylon 6/6, klass UL94 V0, svarta. Dessa fibertillbehör används både för att stapla flera fiberrullar och för att skapa utrymme mellan fiberrullar och kretskortet.
Flipp-genomföringar är självhållande tack vare flänsarna på deras utsida. Monteringen går därför snabbt och lätt. Komponenten överensstämmer med NAS1368-N10D-specifikationerna.
Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.
Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.