För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(4 Produktserier)
Klämmor för kopplingsboxar, ska användas tillsammans med kompatibla kopplingsboxar.
Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.
Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.
Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.
Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.
Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.
Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.
De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta