Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Metall Rörändar Tätningsbrickor

 (4 Produktserier)

Lista Rutnät

Glidfötter som skruvas fast

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Glidfötter som trycks fast

Glidfötter som trycks fast, eller rörinsatser, används ofta vid basen av rörformade produkter som stolsben. Glidfötter som trycks fast ger skydd, inte bara för montaget, utan ännu viktigare för ytan under. Idealiskt skydd för trä, heltäckningsmattor och andra golvytor.

Vårt sortiment av glidfötter som trycks fast har ett brett utbud av materialalternativ att välja mellan, inklusive men inte begränsat till; polyamid (PA), polyeten (PE), akrylnitrilbutadienstyren (ABS), filt och även stål; samt olika ytbehandlingar och färgval att välja mellan.

Vårt erbjuder många modeller, inklusive: kupolformad, vinklad, metallförsedd, räfflad, gängad, lätt och kraftig. Plus massor av former för att passa dina behov, inklusive: rund, oval, rektangulär och fyrkantig.

  • Attraktiv finish ger förstärkt estetiskt uttryck
  • Lättmonterat
  • Säker montering
  • Hållbara och varar länge.

Pallfötter

Pallfötter med låg profil, svetsade. De passar för standardglidfötter med metallbas och ger extra styrka och skydd.

Det mjuka stålet skyddar golven och bidrar till lägre bullernivå samtidigt som det kapslar in och skyddar metallfundamentet.

De största stolpstorlekarna förutsätter att rektangulära rör används. Den här serien pallfötter är idealiska för metallpallar och containrar.

  • Finns med staplingsalternativ.

Tätningsbrickor

Tätningsbrickor används för att åstadkomma tillförlitlig och effektiv tätning. Den har en design som skapar en tät försegling mellan två ytor, vilket förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.

Denna serie tätningsbrickor har en o-ring i silikon som hjälper brickan att passa ytan och fylla mellanrum eller smärre brister. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätningsbrickor används ofta i industriell utrustning och fordonsindustrin. De kan återanvändas och är resistenta mot temperaturer på -75 C till +205 C.

  • Förhindrar läckage av vätskor, gaser eller föroreningar.
  • Har en O-ring i silikon som hjälper den att passa ytan och fylla mellanrum eller imperfektioner.
  • Kan återanvändas och klarar temperaturer från -75 C till +205 C.
Material: 316 Rostfritt stål Serienummer: SRP0180