Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Nylon Blindnit Rörkopplingar

 (5 Produktserier)

Lista Rutnät

Kabelrör

Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.

Serienummer: SR1734

Kanalklämmor, kantfattning

Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.

Serienummer: SR6262

Popnitar

Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.

Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.

Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.

Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: nylon 6/6 och Nylon 6 med polykarbonat (PC)
  • Färger: beige, svart, grå, natur och vit
  • Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.

RÖRKOPPLINGAR

Rörkopplingar används för anslutning mellan flera rör. Rörkopplingarna trycks in i rören, ytterligare fastsättning behövs inte. Olika riktningar och flera kvadratiska rörkopplingar finns. Perfekt lösning för att åstadkomma en rörram eller ett rörnätverk.



Serienummer: SR1509, SR6428, SR1503, SR1532, SR5747

Skyddande rörkoppling

Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.