För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(8 Produktserier)
Rörjustering med skruv med fingergrepp, för fixering av teleskoprör.
Lätta att installera, placera anordningen över de anslutande rörsektionerna. Dra sedan åt den inbyggda fingergreppsskruven med för att fixera rören säkert på plats. Den monterade fingergreppsskruven kan lätt lossas om röret behöver flyttas till en ny position, och sedan dras åt för säker fasthållning.
Rörlås används för att fixera två teleskoprör i läge.
Enkel installering: borra ett kvartstums hål genom röret. Då snäpper röret lätt i läge.
Låsen har ett metallstift som ger ökad styrka. Låsen kan också återanvändas, vilket gör dem mycket prisvärda.
Vibrationsdämpande ringar bidrar till att förhindra vibrationer i teleskoprör som ofta skallrar.
Ringarna bidrar till att optimera rörens prestanda, reducerar slitage som pågående vibrationer kan orsaka. De hjälper också till med att förhindra oönskat ljud. Dessutom täcker ringarna också över fogarna och ger montaget en snygg yta.
Vårt sortiment av kabelrör har utvecklats och testats efter de mest krävande kvalitetsstandarderna och har fått erkännanden för kvalitet och överensstämmelse världen över. Sortimentet består av rörsystem av plast och andra tillbehör. Plaströr är mycket flexibla och har en hög tålighet mot utmattning. Deras höga stöttålighet underlättar återhämtningen när de trycks ihop. Typiska tillämpningar för den här typen av rör innefattar allmän kabeldragning inom industrin och anslutningar till maskiner. Finns i olika material beroende på vad du behöver.
Klämmorna är utformade för att monteras på kanten av en panel och kräver inga genomföringshål. Finns i flera storlekar och för olika korrugerade rörstorlekar.
Nitpistolen är ett kombinationsverktyg som är lämpligt att använda med popnitar. Idealiskt för enhandsjobb, användning med en hand gör att du kan minska trycket som krävs för nitning med upp till 40 procent. Detta uppnås eftersom manöverkraften ökar när användarens hand sluter sig runt spaken; denna kraft utnyttjas fullt ut genom den speciella spaken med ergonomisk utformning. Detta gör monteringen av blindnitar snabb och enkel, men också bekväm.
Nitpistolen har en robust utformning som erbjuder säker nitning. Den har också en behållare för använda nitdornar. Käftmekanismen griper fast nitdornen efter att den gått av, och kan sedan kan frigöras en gång till genom att trycka spaken framåt. Det långa slaget är praktiskt för blindnitar.
Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.
Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.
Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.
Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.
Rörkopplingarna finns i plast och metall. De är tillverkade i två delar, hölje och stomme. Välja fast koppling med utvändig gänga eller svängbar koppling med utvändig gänga.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta