Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Justerbar Rostfritt stål Nitverktyg

 (7 Produktserier)

Lista Rutnät

Blindregelspärrar - Justerbara

Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Flexibel lådspärr med hållare och fäste

Justerbara snabbspännare passar för en mängd olika användningsområden, inklusive behållare, förpackningar och maskiner för industriell rengöring. Tack vare att hållaren sitter med skruv kan greppomfånget justeras. Finns i olika material för att passa i tillämpningsmiljön, och det finns ett urval med eller utan hänglåsfunktion för olika krav på säkerhet.

Serienummer: SR5028

Justerbara fötter - förkromad kåpa

Dessa förkromade justerbara fötter är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar på något ojämna ytor, t.ex. kontorsmöbler, hyllor, skyltningar, snickerier och små maskiner. De är tillverkade av förkromad svart polyeten (PE).

Serienummer: SR5442

Justerbara maskinfötter

Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.

Köp kompressionslås - ställbara

Det ställbara kompressionslåset är IP65-klassat och tillverkat av krom eller av pressgjuten zink med svart pulverlackering. Det har 6 mm kompression och det finns 3 olika typer av reglar: platt, förskjuten eller djup. Regeln kan användas framåt eller bakåt och ger god kompression och ljudisolering. Finns med två hålbilder för 20,2 mm x 22,2 mm och 19,2 mm x 22,2 mm

Serienummer: SR5547

Lås med T-handtag

Regellås med kompression, med T-handtag. Tack vare den roterande spärren ger de säkrad åtkomst till paneler och dörrar.

Regeln säkras genom att man kopplar fast ramen eller hållaren på baksidan. De här spärrarna är av standardtyp. Utmärkta för skåp som kräver bättre tätning vid vibrationer.

  • Material: rostfritt stål
  • Färg: ofärgad (silver)
  • Klass DIN-EN 1774

Låset säljs separat

Nivåfötter - bultmontering/låg profil

Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.